Zobacz prezentacjęPrzedsiębiorstwa są zmuszone do stałego ograniczania kosztów inżynierii i opracowywania przy równoczesnym podnoszeniu wydajności i jakości. W tym celu konieczne jest sprostanie wielu wyzwaniom dotyczącym zarządzania procesami inżynierii. Globalny charakter pracy zespołów — działających w ramach pozyskanych firm lub organizacji dostawców — utrudnia kompleksowe zarządzanie zmianami inżynieryjnymi. Co więcej, zmiany są wprowadzane ręcznie do systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), co zwiększa ryzyko popełnienia błędu.
Korzystanie z danych pochodzących z wielu programów CAD często powoduje, że proces wprowadzania zmian jest niespójny i nieefektywny. W przedsiębiorstwach stosowane są różne systemy CAD, które wymagają tłumaczenia danych na wspólny format w celu globalnego sprawdzania zmian w projektach. Do momentu przetłumaczenia takich danych projektanci w różnych miejscach nie mają wiedzy na temat zmian w projektach, które ich dotyczą.
Rozwiązanie Teamcenter do zarządzania procesami inżynieryjnymi umożliwia zintegrowanie globalnych zespołów inżynierów dzięki zebraniu projektów produktów z różnych ośrodków w ramach pojedynczego systemu zarządzania danymi produktów (PDM). Pozwala to przechwytywać i synchronizować dane projektowe oraz zarządzać nimi, a następnie automatyzować procesy wprowadzania zmian, sprawdzania poprawności i zatwierdzania.
Rozwiązanie Teamcenter umożliwia zarządzanie danymi pochodzącymi z najważniejszych systemów CAD, dzięki czemu nie trzeba tłumaczyć ich na inne formaty. Oprogramowanie Teamcenter automatycznie konwertuje dane tego rodzaju na neutralny format JT, zatem cała procedura jest niewidoczna dla użytkowników. Części z różnych systemów CAD mogą być łączone w ramach wirtualnych makiet, które następnie można wizualizować, testować, dzielić na sekcje, analizować i oznaczać.
Funkcje rozwiązania Teamcenter w zakresie cyfrowego sprawdzania poprawności pozwalają nieustannie gromadzić zmiany wprowadzone w projektach. Dzięki stale dostępnym makietom cyfrowym można śledzić zmiany projektów w czasie rzeczywistym. Projektanci mogą sprawdzać poprawność zmian nie tylko w ramach bieżącej konfiguracji, ale także dowolnie dobranych ustawień.
Funkcje rozwiązania Teamcenter dotyczące zautomatyzowanego przepływu pracy umożliwiają realizowanie procesów zmian, które zapewniają wszystkim uczestnikom procesu opracowywania produktów błyskawiczny dostęp do niezbędnych danych. Wpływ proponowanych zmian można przekazywać i oceniać za pomocą kompleksowych funkcji zarządzania konfiguracją dostępnych w rozwiązaniu Teamcenter.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Capabilities
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
MCAD Integrations
Read about the integration abilities of this Teamcenter solution.
ECAD Integrations
Read about the integration abilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Review the detailed white papers related to this topic.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.