Zobacz prezentacjęObecnie wprowadzanych jest coraz więcej złożonych regulacji o szerokim zakresie obowiązywania. Koszty uzyskania i utrzymania zgodności produktów są wysokie, ale wydatki związane z brakiem zgodności są jeszcze większe. Niezgodność produktów może prowadzić do skutków prawnych, utraty klientów, nałożenia grzywny, utraty przychodów lub wykluczenia z najważniejszych rynków regionalnych. Na przykład Unia Europejska, Chiny, Korea i stan Kalifornia wprowadziły przepisy dotyczące ochrony środowiska, które zabraniają stosowania w produktach określonych substancji toksycznych.
W jaki sposób można nadążyć za szybko zmieniającymi się regulacjami i równocześnie wprowadzać na rynek nowatorskie produkty? Cele te można osiągnąć za pomocą kompleksowej strategii zarządzania cyklem życia produktu (PLM) opartej na rozwiązaniu Teamcenter.
Rozwiązanie Teamcenter to kompletna platforma dokumentowania, egzekwowania i śledzenia zgodności produktów z przepisami w całym ich cyklu życia. Dzięki solidnej strukturze zarządzania wiedzą na potrzeby obsługi konfiguracji, przechowywania danych i śledzenia audytu oprogramowanie Teamcenter obsługuje wymagania przepisów prawa i regulacji w różnych branżach — od zarządzania danymi produktów i archiwizacji po zarządzanie przechowywaniem dokumentów i zbiorów danych:
W ramach środowiska PLM Teamcenter można precyzyjnie dokumentować wymagania dotyczące zgodności z regulacjami i zarządzać nimi dzięki spójnym procesom i śledzeniu z wyznaczonym zakresem odpowiedzialności. Kontrole zgodności ze standardami i regulacjami można przeprowadzać w ramach codziennych procesów przepływu pracy, co pozwala zminimalizować zakłócenia i utrzymać produktywność. Zasady zachowania zgodności z regulacjami można bez trudu osadzać w procesach cyklu życia przy minimalnym koszcie i wpływie na jakość oraz czas wprowadzania produktów na rynek.
Więcej informacji na temat branżowych rozwiązań Teamcenter w zakresie zgodności z wymogami znajduje się na poniższych stronach: Branża lotnicza i obronność, Motoryzacja i transport, Artykuły powszechnego użytku, Administracja rządowa, Zaawansowane technologie i elektronika, Nauki przyrodnicze oraz Maszyny.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Review the following resources on the topic of compliance, in general.
For specifics on environmental compliance, choose from the following resources.
For specifics on regulatory compliance for medical devices, choose from the following resources.
For specifics on records management, choose from the following resources.
For specifics on ITAR, choose from the following resources.
For specifics on CMII, choose from the following resources.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.