Zobacz prezentacjęZe względu na rosnącą złożoność produktów, krótsze czasy realizacji oraz zaawansowane i zróżnicowane oferty produktów coraz trudniej jest utrzymać dokładność informacji na temat wykazu materiałów (BOM). Przedsiębiorstwa muszą zarządzać zmianami inżynieryjnymi w różnych konfiguracjach, synchronizować główne wykazy materiałów oraz wprowadzać zmiany w różnych wariantach produktu. Utrzymanie konkurencyjności wymaga podniesienia jakości i skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek przy równoczesnym ograniczeniu kosztów opracowywania, produkcji i zarządzania cyklem życia.
Zarządzanie wykazem materiałów to jeden z najważniejszych elementów procesów projektowania i produkcji. Czołowe przedsiębiorstwa mają świadomość tego faktu i średnio dwukrotnie częściej korzystają ze scentralizowanych danych na temat produktów w celu usprawnienia zarządzania konfiguracją. Dzięki efektywnemu zarządzaniu wykazem materiałów można zapewnić dostosowane, scentralizowane informacje na temat produktu z uwzględnieniem ról oraz rozszerzyć zarządzanie konfiguracją o bardziej zaawansowane definicje produktów.
Wyniki mówią same za siebie. Według raportu firmy AberdeenGroup z 2007 r. najlepsze przedsiębiorstwa, które stosują efektywne rozwiązania do zarządzania wykazem materiałów, z powodzeniem realizują cele dotyczące opracowywania produktów i cyklu życia przez co najmniej 89% czasu w porównaniu z 30–40% w przypadku firm osiągających słabsze wyniki, co pozwala zwiększyć rentowność.
Rozwiązanie Teamcenter do zarządzania wykazem materiałów umożliwia skuteczne zarządzanie podstawowymi definicjami produktów w zakresie wykraczającym poza projektowanie i inżynierię oraz w całym cyklu życia produktu. Oprogramowanie Teamcenter zapewnia jedno źródło uporządkowanych informacji na temat produktów i procesów, które pozwala użytkownikom pobierać informacje BOM zgodnie z potrzebami. W połączeniu z zaawansowanymi funkcjami zarządzania złożonością i różnorodnością produktu można łatwo zarządzać ofertami, platformami i opcjami produktów.
Platforma Teamcenter oferuje funkcje zarządzania procesem powykonawczym w celu rejestrowania danych na temat produktów fizycznych, prototypów i wersji testowych oraz zarządzania nimi, a umożliwiające śledzenie części pozwalają na weryfikację i zapewnienie zgodności. Umożliwia to wizualne porównywanie gotowych produktów z projektem lub innymi jego wersjami, a także rejestrowanie dokumentacji lub wyników dotyczących poszczególnych wersji.
Ponadto rozwiązanie Teamcenter udostępnia specjalne rozwiązanie do zarządzania zestawieniami materiałów, które umożliwia producentom OEM z branż motoryzacyjnej i transportowej skuteczne zarządzanie złożonymi informacjami BOM poprzez globalizację zestawień materiałów i makiety cyfrowe oparte na danych BOM (DMU).
Rozwiązanie Teamcenter pomaga wyeliminować fragmentację informacji BOM, umożliwiając zwiększenie możliwości współpracy i ponownego użycia danych, ograniczenie kosztów, liczby błędów i czasu wprowadzania produktów na rynek, a także zwiększenie produktywności. Dzięki zarządzaniu różnymi konfiguracjami zestawień materiałów można realizować cele w zakresie opracowywania produktów dwukrotnie częściej niż ma to miejsce w przypadku słabszych firm konkurencyjnych.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Collateral
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.