Sprawdzone rozwiązania Teamcenter w zakresie zarządzania cyklem życia produktu (PLM) obejmują najlepsze praktyki i procesy zgodne ze standardami, które zapewniają następujące korzyści:
Rozwiązanie Teamcenter zapewnia pojedyncze źródło danych i wiedzy na temat produktów oraz procesów, które łączy wszystkich członków zespołów globalnych niezależnie od czasu i miejsca. Zespoły mogą korzystać z repozytorium wiedzy w celu szybkiego znajdowania potrzebnych informacji, co skraca czas wyszukiwania danych nawet o 65%. Rozwiązanie Teamcenter oferuje również osobom podejmującym decyzje lepszy wgląd w aktualne informacje związane z cyklem życia produktu, co zwiększa skuteczność i trafność.
W celu ograniczenia kosztów i wykorzystania możliwości rynkowych najlepsze przedsiębiorstwa prowadzą wiele działań operacyjnych w skali globalnej. Rozwiązanie Teamcenter ułatwia szybką współpracę poprzez łączenie zespołów globalnych, komunikację i udostępnianie informacji na żądanie. Dzięki platformie Teamcenter zespoły mogą łatwiej współpracować, komunikować się wizualnie i szybciej kontaktować się z dostawcami. Pozwala to przyspieszyć opracowywanie produktów o 25% oraz skrócić procesy wprowadzania zmian nawet o 30%.
Dzięki wglądowi w cykl życia produktu można wykorzystać wiedzę na temat produktów i procesów w celu uzyskania przewagi nad konkurencją. Platforma Teamcenter obejmuje najszerszy zakres rozwiązań w branży — od planowania oferty przez opracowywanie produktów, produkcję, serwis i konserwację po wycofanie z użytku. Kompleksowe rozwiązania Teamcenter umożliwiają lepsze zrozumienie wpływu zmian i automatyzację typowych procesów funkcjonalnych w całym cyklu życia.
Łatwa w konfiguracji architektura ukierunkowana na usługi (SOA) pozwala ograniczyć koszt wdrożenia. Wydatki te można zminimalizować za pomocą gotowych aplikacji, które nie wymagają kosztownego dostosowywania. Integracja platformy Teamcenter z innymi aplikacjami, takimi jak pakiet Microsoft Office oraz czołowe narzędzia CAD/CAM, pozwalają wykorzystać dotychczasowe inwestycje technologiczne i kwalifikacje użytkowników w celu obniżenia kosztu posiadania.
Rozwiązanie Teamcenter zapewnia wymierne wyniki biznesowe w prawdziwych zastosowaniach produkcyjnych. Znakomita reputacja oprogramowania Teamcenter gwarantuje pewność niezbędną firmie do pełnego wdrożenia technologii PLM.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.