NX Nastran jest najlepszym narzędziem komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE), na którym bazują czołowi producenci na całym świecie, aby spełniać wymagania obliczeń inżynierskich, celem produkowania bezpiecznych, niezawodnych i optymalnych projektów, przy ciągłym skracaniu czasu projektowania. Od ponad 30 lat Nastran, był rozwiązaniem do przeprowadzania analiz, wybieranym w prawie wszystkich najważniejszych branżach przemysłowych, takich jak przemysł lotniczy, obronny, motoryzacyjny, okrętowy, ciężkich maszyn roboczych, medyczny oraz produktów konsumenckich – standard przemysłowy dla komputerowego wspomagania analiz naprężeń, drgań, uszkodzeń/wytrzymałości konstrukcji, przenoszenia ciepła, hałasu/akustyki, flatter/aeroelastyczności.
NX Nastran jest samodzielnym rozwiązaniem dla rozszerzającego się przedsiębiorstwa. NX Nastran zwykle uruchomiony na serwerze sieciowym CPU, obsługując wielu użytkowników, wiele lokalizacji i/lub wiele aplikacji pre- i post-processing MES, dostarczanych przez Siemens PLM Software lub innych dostawców rozwiązań CAE.
NX Nastran jest idealny dla klientów, którzy potrzebują indywidualnego, elastycznego, solidnego, wydajnego rozwiązania solvera elementów skończonych, które jest w stanie wesprzeć szeroki zakres procesu symulacji charakterystyki produktu. Zapewnia to wysoki stopień współdziałania z mnóstwem aplikacji CAE i zapewnia wspólną podstawę symulacji poprzez dużą różnorodność potrzeb użytkownika i przez cały cyfrowy proces prototypowania. Zapewnia to spójność wszystkich wyników cyfrowych symulacji i łatwość dostępu dla wszystkich użytkowników CAE w przedsiębiorstwie z minimalnym przerabianiem analiz. Na podstawie tego porozumienia, Siemens oferuje następujące rozwiązania NX Nastran:
Dodatkowe wersje solverów NX Nastran dostępne są z NX, I-deas NX Series i Femap CAE.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Collateral
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.