NX Nastran – Dynamic Response umożliwia obliczanie wymuszonych charakterystyk dynamicznych na wejściu (obciążenia i ruch), które zmieniają się z czasem lub częstością. Dodatkowa opcja do NX Nastran – Basic uzupełniająca możliwości obliczeń zagadnień statyki liniowy znajdujące się w rozwiązaniach Basic. Możliwości Dynamic Response odgrywają kluczową rolę w wielu gałęziach przemysłu takich jak ocena komfortu pasażera w samolotach i samochodach w różnych warunkach pracy; ustalenie czy częstotliwości silnika lub pobudzenie opony z nawierzchnią drogi będzie negatywnie wpływać na charakterystykę w innych obszarach pojazdu, takich jak układ kierowniczy lub fotele; lub ocena wpływu drgań na działanie produktów konsumpcyjnych i innych zaawansowanych technologicznie urządzeń elektronicznych.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.