Obejrzyj DemoFirmy nieustannie borykają się z koniecznością skrócenia czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu na rynek oraz podniesienia jego innowacyjności przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej kontroli kosztów produktu. W związku z tym symulacja stała się główną częścią rozwoju produktu.
Niemniej jednak w niektórych przypadkach symulacja okazała się również wąskim gardłem procesu nie przynosząc oczekiwanego wzrostu wydajności i korzyści wynikających z podniesienia produktywności. Istnieje kilka powodów takiej sytuacji: niezależne narzędzia CAD projektowane wyłącznie dla specjalistów nie pozwalają na ich szersze zastosowanie, firmy korzystają z różnych programów do projektowania i symulacji, co wymaga wielu transformacji danych i naraża je na błędy, poszczególne zespoły robocze przygotowują modele niezależnie od pozostałych zespołów, co powoduje dublowanie wykonywanych prac i kłopoty ze zrozumieniem metod projektowych, środowisko symulacyjne jest oddzielone od pozostałych obszarów rozwoju produktu, takich jak np. założenia projektu, przepływ dokumentacji techniczej, czy wytwarzanie.
Rozwiązania NX for Simulation proponowane przez firmę Siemens PLM Software pozwalają na przezwyciężenie tych przeszkód i wykorzystanie symulacji na wszystkich etapach cyklu życia produktu. NX charakteryzuje się najlepszymi w swojej klasie narzędziami do przygotowania geometrii do analizy, co skraca całkowity czas budowy modelu aż do 70%. Priorytetem solwera NX Nastran jest szybkie obliczenia dużych modeli. Pod tym kątem są optymalizowane solwery służące do rozwiazywania zadań statyki, dynamiki, przepływu ciepła, czy przepływów płynu. W zależności od konfiguracji NX Nastran daje możliwość analizy zadań liniowych bądź nieliniowych. Połączenie symulacji ruchu (kinematyki i dynamiki) z analizą wytrzymałościową zestawień daje możliwość inżynierom oceny poprawności konstrukcji już we wczesnym etapie powstawania projektu.
Kluczowe możliwości i korzyści
Możliwości
Korzyści
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Zagadnienia powiązane
Przyjrzyj się tym tematom, aby zdobyć więcej informacji.
Materiały pomocnicze
Przeczytaj o technicznych możliwościach tego rozwiązania NX.
Dowiedz się, w jaki sposób nasi Klienci wykorzystują NX w swojej działalności.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.