Od ponad 40 lat Nastran stanowi standardowe rozwiązanie stosowane w przemyśle. Jest to solwer elementów skończonych, który służy do analizy naprężeń, drgań, awarii strukturalnych, przewodzenia ciepła, akustyki oraz aeroelastyczności. Główni producenci polegają na oprogramowaniu NX Nastran w zakresie najważniejszych obliczeń inżynieryjnych, dzięki czemu opracowują bezpieczne, niezawodne i zoptymalizowane projekty w coraz krótszym czasie.
W oprogramowaniu NX Nastran 8 wprowadzono ponad 40 udoskonaleń, m.in. w poniższych kluczowych obszarach.
Firma Siemens przeznacza znaczne nakłady inwestycyjne na rozszerzanie możliwości rozwiązania NX Nastran, tak aby analitycy mogli używać wspólnego solwera do rozwiązywania szerszego zakresu problemów. Do najważniejszych funkcji dotyczących rozszerzenia zakresu dyscyplin i domen fizycznych w oprogramowaniu NX Nastran 8 należą:

W modelach analitycznych liczba stopni swobody (DOF) może obecnie standardowo wynosić od 10 do 20 mln. Wraz z doskonaleniem sprzętu komputerowego rozmiary modeli analitycznych rosną. Firma Siemens stara się, aby wydajność solwera NX Nastran była wyższa niż innych rozwiązań, aby można było efektywnie rozwiązywać coraz większe problemy analityczne. Do udoskonaleń wydajności obliczeniowej i dokładności numerycznej w oprogramowaniu NX Nastran 8 należą:

NX Nastran 8 ułatwia modelowanie, konfigurację rozwiązania i postprocessing. Do najważniejszych funkcji składających się na te udoskonalenia w oprogramowaniu NX Nastran 8 należą:

Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.