Oprogramowanie NX 8 wprowadza ponad 200 nowych funkcji do narzędzi NX CAE i NX Nastran. Te rozszerzenia technologii symulacji oprogramowania NX mogą pomóc w szybkim budowaniu, aktualizowaniu i symulowaniu modeli analitycznych, podejmowaniu rozsądniejszych decyzji inżynieryjnych oraz wytwarzaniu lepszych produktów w krótszym czasie.

NX CAE to nowoczesne środowisko analityczne wysokiej klasy umożliwiające szybsze uzyskiwanie wyników symulacji, które mogą mieć bezpośredni wpływ na decyzje produktowe. W wersji NX 8 w narzędziu NX CAE wprowadzono udoskonalenia w zakresie produktywności w następujących kluczowych obszarach:

NX Nastran jest solwerem elementów skończonych, który stanowi podstawę wszystkich rozwiązań NX do analizy strukturalnej na potrzeby symulacji. Solwer NX Nastran może być używany w całym przedsiębiorstwie i na pojedynczych komputerach. Jest stosowany przez najlepszych analityków i inżynierów zajmujących się projektowaniem.
Oprogramowanie NX Nastran 8 obejmuje udoskonalone funkcje z następujących kluczowych obszarów:
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.