NX CAE to nowoczesne środowisko symulacyjne stworzone na podstawie wieloletnich doświadczeń firmy Siemens w zakresie opracowywania światowej klasy rozwiązań CAE, takich jak I-deas i NX Nastran. Oprogramowanie NX CAE umożliwia tworzenie zaawansowanych siatek, warunków między granicami i interfejsów do współpracy z solwerami, jakich doświadczeni analitycy potrzebują do przeprowadzania skomplikowanych analiz.
Tym, co odróżnia NX CAE od innych preprocesorów, jest doskonały sposób, w jaki łączy on podstawowe funkcje geometryczne (umożliwiające intuicyjne edytowanie geometrii) i powiązania modelu analitycznego z danymi z wielu programów CAD. Współpraca z solwerami stosowanymi w różnych dziedzinach oraz wieloma solwerami CAE oznacza możliwość efektywniejszego przeprowadzania wszystkich symulacji w jednym środowisku i wyeliminowania błędów translacji danych.
W wersji NX 8 w narzędziu NX CAE wprowadzono ponad 200 udoskonaleń produktywności w poniższych kluczowych obszarach.
Narzędzie NX CAE zbudowano na tych samach podstawach geometrii co NX. Integracja zaawansowanych funkcji geometrycznych z preprocesorem CAE upraszcza proces edycji geometrii i zapewnia o wiele większą produktywność. Oprogramowanie NX 8 rozszerza możliwości edycji geometrii narzędzia NX CAE o modelowanie analityczne. Do najważniejszych funkcji należą:

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz analizę strukturalną, termalną, przepływu, ruchu, czy inne, w oprogramowaniu NX CAE zawsze będziesz korzystać z tego samego intuicyjnego interfejsu użytkownika, będziesz mieć dostęp do wspólnych podstawowych funkcji modelowania geometrii i modelowania analitycznego oraz używać jednej struktury plików i tego samego schematu zarządzania.

W wersji NX 8 rozwiązanie do analizy w oprogramowaniu NX CAE zostało jeszcze bardziej rozszerzone. Do najważniejszych funkcji dostępnych w tej wersji należą:
Oprogramowanie NX CAE upraszcza wykonywanie symulacji na poziomie systemów dzięki możliwości modelowania i rozwiązywania większych problemów analitycznych. Usprawnia ono analizę na poziomie systemów, ponieważ pozwala na wydajne zarządzanie złożeniem elementów skończonych i wykonywanie zadań obliczeniowych oraz umożliwia korelację testowania i analizy.

Oprogramowanie NX 8 jeszcze bardziej zwiększa produktywność podczas przeprowadzania symulacji na poziomie systemów. Najważniejsze funkcje symulacji na poziomie systemów w tej wersji programu to:
Środowisko HD-PLM ułatwia podejmowanie właściwych decyzji i opracowywanie lepszych produktów, a wyniki symulacji mają kluczowe znaczenie dla odpowiednich decyzji o rozwoju produktów. NX CAE pomaga zwiększyć widoczność wyników symulacji o znaczeniu krytycznym, tak aby osoby podejmujące decyzje dysponowały najnowszymi i najdokładniejszymi informacjami.

Nowe funkcje pomiaru wyników upraszczają środowisko HD-PLM, łącząc wyniki symulacji bezpośrednio z konkretnymi wymaganiami dotyczącymi produktu w systemie PDM. Kierownicy projektów mogą następnie łatwo zidentyfikować wszelkie przypadki niespełnienia wymagań.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.