NX Tooling Design pomaga osiągać większą produktywność i dokładność części form i blaszanych dzięki nowym funkcjom automatyzacji projektowania i sprawdzania poprawności.
Oprogramowanie NX 8 skraca czas projektowania i sprawdzania poprawności form dzięki następującym rozszerzeniom:

Nowe funkcje oprogramowania NX 8 mogą pomóc w skróceniu czasu projektowania i redukcji kosztów:

Nowy przepływ informacji w oprogramowaniu NX 8 automatyzuje proces projektowania matryc transferowych i tandemowych.

Prowadzi on użytkownika przez proces projektowania każdego stanowiska matrycy przy użyciu wyspecjalizowanych narzędzi do analizy odkształcalności oraz biblioteki części do dziurkowania, przycinania, wykrawania, formowania i przygotowywania wkładek matrycowych. Bazy standardowych części i matryc są zarządzane w bibliotece, co umożliwia szybkie wyszukiwanie i wstawianie elementów do projektów metodą przeciągania i upuszczania. Sprzęt do przenoszenia materiału również można dodać z biblioteki.
Symulacja ruchu ma za zadanie zweryfikować, czy przenoszenie części i sekwencja matryc działają prawidłowo. Listę części i rysunki można tworzyć automatycznie, bezpośrednio z modelu bryłowego 3D narzędzia.
Oprogramowanie NX 8 zwiększa produktywność opracowywania matryc i lic matryc dzięki następującym nowym funkcjom:

ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.