Oprogramowanie NX CAM do obróbki części maszyn łączy w sobie nowe i dotychczasowe funkcje odpowiadające konkretnym wymaganiom związanym z programowaniem NC na potrzeby produkcji maszyn i ciężkiego sprzętu. To szybkie i bardzo dokładne rozwiązanie do projektowania maszyn rozszerza znane możliwości programów CAD/CAM, automatyzacji programowania i zintegrowanej symulacji obrabiarek o automatyczne i zależne od kontekstu funkcje ułatwiające generowanie inteligentnych ścieżek narzędziowych dla części pryzmatycznych.
Dzięki nowym funkcjom objętościowego frezowania 2,5D pozwalającym na szybsze programowanie, automatyczne śledzenie nieobrobionego materiału w wieloetapowym procesie obróbki i automatyzację programowania konfiguracji obejmujących wiele części oprogramowanie NX CAM do projektowania zapewnia optymalne możliwości szybszego produkowania części o wyższej jakości.

Oprogramowanie NX pomaga stworzyć więcej projektów o wysokiej wartości już za pierwszym razem dzięki usprawnionym procesom projektowania narzędzi w środowisku modelu bryłowego 3D. Specjalne funkcje narzędziowe, standardowe komponenty i technologia synchroniczna umożliwiają szybsze projektowanie. W oprogramowaniu NX można też automatycznie generować listy części, rysunki i programy NC.
Wbudowane w aplikacjach NX Tooling Design funkcje sprawdzania poprawności projektu oparte na CAE pomagają identyfikować i eliminować utrudniające produkcję problemy dotyczące jakości danych, niedokładnej obróbki, grubości ścianek, odkształcalności i kolizji, które mogą się pojawić podczas wszystkich ruchów narzędzia.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.