Firma Siemens oferuje wiele różnych funkcji do programowania części maszyn, w tym najnowsze funkcje dodane do oprogramowania NX 8, które można skonfigurować, kupując wybrane moduły lub całe pakiety aplikacji zależnie od własnych potrzeb.

Przy użyciu oprogramowania NX 8 można szybciej programować części pryzmatyczne dzięki możliwości wyświetlenia podglądu i określenia sekwencji objętości do obróbki.
Nowy procesor objętościowego frezowania 2,5D prezentuje aktualny kształt elementu obrabianego (in-process workpiece — IPW), umożliwia wybór lic definiujących objętość obróbki, a następnie wyświetla obliczone poziomy obróbki i zaktualizowany IPW. Licami definiującymi mogą być dna, ścianki, powierzchnie kontrolne i powierzchnie wyrobu.

W oprogramowaniu NX 8 wprowadzono funkcję wieloetapowej obróbki elementu, która zapewnia łatwy sposób programowania części wymagających wielu różnych konfiguracji.
Ta funkcja programowania dostosowana do wyrobu automatycznie śledzi nieobrobione objętości w różnych konfiguracjach, więc nie musi tego robić użytkownik. Dostępny jest natychmiastowy podgląd nieobrobionych objętości dla każdej konfiguracji, dlatego ścieżki narzędziowe są bezpieczne, a ruchy jałowe — wyeliminowane. Funkcje frezowania, toczenia i obróbki skrawaniem oferują teraz możliwości obróbki wieloetapowej.

Można zautomatyzować programowanie części osprzętu zamocowanych w uchwytach poprzez użycie nowych funkcji programowania opartego na złożeniach. Przy użyciu oprogramowania NX 8 można zaprogramować część, umieścić ją w uchwycie i skopiować do wielu miejsc w tym uchwycie. Następnie wystarczy tylko nacisnąć przycisk, by oprogramowanie NX CAM automatycznie utworzyło zoptymalizowany, bezkolizyjny program dla wszystkich części.
Tej samej technologii można użyć do automatyzacji programowania powtarzalnych cech tej samej części.
(Modele rozwiązań mocujących udostępnione przez Allmatic — Jakob — Spannsysteme)

Funkcja FBM w oprogramowaniu NX 8 zapewnia jeszcze większe możliwości.
Dzięki dodaniu funkcji Teach Features i Teach Operations można łatwo rejestrować standardowe procesy obróbki stosowane w danym przedsiębiorstwie. Po zarejestrowaniu tych standardowych procesów oprogramowanie NX CAM może znajdować cechy nowych części i automatycznie stosować specyficzne dla danego przedsiębiorstwa operacje obróbki. W ten sposób można programować szybko i bez błędów.

Oprócz zoptymalizowanych operacji programowania części maszyn oprogramowanie NX udostępnia pełen zakres funkcji CAD/CAM, takich jak:

Dzięki oprogramowaniu Teamcenter można zarządzać wszystkimi modelami 3D części, zasobami produkcyjnymi, listami narzędzi i programami NC, co pozwala zapewnić prawidłową obróbkę części w halach produkcyjnych.
Można nawet połączyć udostępnione dane NC bezpośrednio ze sterownikami maszyn przy użyciu aplikacji Shop Floor Connect for Teamcenter.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.