Oprogramowanie NX 8 zwiększające efektywność projektowania
Nowe i udoskonalone narzędzia w oprogramowaniu NX 8 pomagają zwiększyć produktywność i skrócić proces projektowania. Oprócz rozszerzonej obsługi technologii High Definition (HD3D) umożliwiającej podejmowanie lepszych decyzji oprogramowanie NX 8 zapewnia zaawansowane i wydajne narzędzia do modelowania, tworzenia rysunków technicznych, sprawdzania poprawności itd.
Oprogramowanie NX 8 zwiększające wydajność symulacji
Skróć czas przygotowywania i rozwiązywania modeli analitycznych nawet o 70 procent. Oprogramowanie NX 8 do symulacji umożliwia szybkie budowanie, aktualizowanie i symulowanie modeli analitycznych, podejmowanie rozsądniejszych decyzji inżynieryjnych oraz skrócenie czasu wytwarzania lepszych produktów. NX 8 CAE obejmuje nowe rozwiązania do optymalizacji i analizy wielodomenowej, a także nowe metody analizowania wieloelementowych złożeń. NX Nastran 8 zawiera udoskonalenia analizy dynamicznej i nieliniowej, a także podnosi wydajność obliczeń i zwiększa łatwość modelowania.
Oprogramowanie NX 8 zapewniające efektywność produkcji
Oprogramowanie NX wyznacza nowe standardy wydajności produkcji części w dwóch kluczowych segmentach przemysłu dzięki nowym i rozszerzonym funkcjom projektowania maszyn i narzędzi. W przypadku projektowania maszyn umożliwia ono optymalizację programowania NC na potrzeby produkcji części maszyn i ciężkiego sprzętu. Natomiast udoskonalenia w zakresie projektowania narzędzi łączą automatyzację projektowania z narzędziami do sprawdzania poprawności opartymi na CAE, ułatwiając uzyskiwanie dobrych projektów już za pierwszym razem i zdobywanie większej liczby projektów o wysokiej wartości.
Właściwe decyzje. Lepsze produkty.
Dzięki nowym narzędziom i rozszerzonym funkcjom projektowania, symulacji i produkcji oprogramowanie NX 8 może pomóc podejmować decyzje oparte na dokładniejszych informacjach i opracowywać bardziej innowacyjne produkty.
Przykład wdrożenia
Więcej informacji na temat oprogramowania NX 8
Skorzystaj z poniższych zasobów, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań NX do projektowania, tworzenia symulacji i produkcji.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
: +48 (22) 339 36 80