Oprogramowanie NX 8 wprowadza nową technologię funkcjonalności modułowej, upraszczającą modelowanie i edycję złożonych projektów. Pozwala ona dzielić projekty na elementy funkcjonalne, co umożliwia jednoczesną pracę wielu projektantów, a także ułatwia ponowne wykorzystywanie i zastępowanie elementów projektu oraz zmienianie i aktualizowanie projektów.
NX 8 rozszerza technologię High Definition 3D (HD3D) dzięki udoskonalonym możliwościom interakcji, bardziej zaawansowanemu raportowaniu i wizualnemu prezentowaniu informacji PLM z wielu źródeł. Najnowsze wydanie oprogramowania HD3D Visual Reporting ułatwia tworzenie i dostosowywanie raportów obejmujących dane z całego przedsiębiorstwa. Technologię HD3D udoskonalono również w narzędziach do sprawdzania poprawności i tworzenia szablonów oprogramowania NX, co pozwala na szybsze diagnozowanie i identyfikowanie problemów.
W niniejszym, czwartym wydaniu oprogramowania NX z technologią synchroniczną zwiększono łatwość obsługi i wprowadzania zmian w ramach modelowania synchronicznego w celu rozwiązania wielu problemów związanych z modelowaniem geometrycznym. Oprogramowanie NX 8 zawiera też nowe funkcje modelowania opartego na cechach, projektowania kształtów swobodnych, części blaszanych, wzorców, systemów przewodzących, wizualizacji itd.
Ulepszone narzędzia do sprawdzania poprawności projektu w oprogramowaniu NX 8 pomagają projektantom zrozumieć i zrealizować cele związane z rozwojem produktu. Dzięki standardowym funkcjom HD3D, takim jak listy przepływu, znaczniki graficzne, InfoView, podpowiedzi dla użytkownika oraz tryby jednoczesnego wyświetlania, narzędzie do zatwierdzania w oprogramowaniu NX zapewnia teraz wizualnie zaawansowane i elastyczniejsze środowisko informacji zwrotnych, co pomaga zapewniać zgodność produktów ze standardami i z wymaganiami.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.