Obejrzyj DemoOprogramowanie NX do projektowania narzędzi i oprzyrządowania to doskonała odpowiedź na kurczący się czas realizacji zamówień i ściśle kontrolowany budżet – wyzwania, przed którymi stoją w dzisiejszych czasach producenci. Dzięki połączeniu wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia z danej branży z automatyzacją typowych zadań projektowych, NX przyspiesza proces rozwoju narzędzi, pocznając od koncepcji części po rozplanowanie układu narzędzia (fromy wtryskowej, tłocznika wielotaktowego) w przestrzeni oraz sprawdzenie poprawności jego działania. NX doskonale sprawdza się także w projektowaniu najbardziej złożonych narzędzi dzięki zaawansowanej funkcjonalności modelowania oraz bardzo dobrej funkcjonalności modułu do budowy zestawień części. Asocjatywność narzędzia z częścią dla której jest ono budowane gwarantuje możliwość szybkiego wprowadzania zmian.
NX oferuje mocny zestaw zautomatyzowanych aplikacji do projektowania form wtryskowych, tłoczników karoseryjnych i wielotaktowych oraz matryc kuźniczych. Aplikacje te umożliwiają realizację zadania, od projektu części po gotowe narzędzie, w znacznie krótszym czasie niż przy użyciu standardowych aplikacji CAD. Projektowanie narzędzi i oprzyrządowania przy pomocy NX opiera się na wiedzy doświadczonych projektantów wbudowanej w komendy i funkcje aplikacji. Użytkownik jest prowadzony przez cały proces projektowania, co znacząco zwiększa jego możliwości i wydajność.
Dzięki oprogramowaniu NX projektanci narzędzi mogą korzystać z tego samego środowiska co projektanci części oraz programiści NC. To przyspiesza proces projektowania i wytwarzania narzędzia. Firma Siemens PLM Software oferuje Advanced Tooling Solution, które obejmuje połączone w jednym środowisku aplikacje NX Tooling, NX CAM oraz Teamcenter.
Kluczowe możliwości i korzyści
Możliwości
Korzyści
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Materiały pomocnicze
Przeczytaj o technicznych możliwościach rozwiązania NX.
Dowiedz się, jak nasi Klienci wykorzystują NX w swojej działalności.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.