Obejrzyj DemoRozwiązania do obróbki skrawaniem firmy Siemens PLM Software to elastyczne systemy, które pozwalają na maksymalizację wartości inwestycji w najnowsze, najbardziej wydajne i sprawne maszyny. Produkty NX Machining zapewniają pełny zakres funkcji CAM do obróbki skrawaniem przy dużych prędkościach, do obsługi maszyn wielofunkcyjnych (centrów tokarsko-frezarskich) oraz do wymagającej obróbki pięcioosiowej.
Jako w pełni zintegrowany pakiet, produkty NX Machining zawierają możliwość korzystania z zaawansowanych narzędzi CAD dostępnych w systemie NX. Niezastąpionymi narzędziami służącymi do przygotowania modelu do obróbki są funkcje Synchronous Modeling. Przy ich pomocy technolog może w łatwy sposób modyfikować obrabianą bryłę (np. usuwając otwory lub dodając pochylenia ścian).
Unikalnym, jak dotąd na rynku, rozwiązaniem jest możliwość zarządzania danymi CAM. Możliwy jest opis procesu (technologii) produkcji części. Na jego podstawie można w szybki sposób ocenić zasoby potrzebne do produkcji (narzędzia, maszyny) oraz czasy wykonywania poszczególnych operacji technologicznych oraz powiązane z czasami koszty produkcji części.
Siemens to również uznany producent technologii warsztatowej, także kontrolerów obrabiarek (Sinumeric). To doświadczenie pozwala na zapewnienie systemu CAM spełniającego w jak najlepszym stopniu wymogi układu sterowania maszyny.
Kluczowe możliwości i korzyści
Możliwości
Korzyści
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Przeczytaj o technicznych możliwościach rozwiązania NX.
Artykuły
Artykuły związane z tym rozwiązaniem NX.
Dowiedz się, w jaki sposób klienci wykorzystują NX w swojej działalności.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.