NX CMM Inspection Programming jest aplikacją programowania, działającą w trybie offline, która pomaga szybciej i dokładniej tworzyć programy poprzez pracę w środowisku modelowania bryłowego 3D, uwzględniającym maszynę CMM, wyposażenie pomiarowe oraz badaną część. Wykorzystaj tą aplikację do skrócenia czasu programowania, wizualnej walidacji programów CMM, uwolnienia zasobów kosztownej maszyny CMM oraz do szybkiego reagowania na zmiany projektowe.
Zredukuj czas programowania inspekcji nawet o 80% poprzez wykorzystanie informacji o produkcie i jego wytwarzaniu (PMI), obejmujących GD&T i adnotacje 3D powiązane z modelem CAD, do automatycznego generowania programów kontrolnych.
Proces programowania można dodatkowo zautomatyzować przez zastosowanie własnych metod tworzenia ścieżki pomiarowej, narzędzi oraz szablonów projektowych.
Upewnij się, że programy kontrolne są pozbawione kolizji poprzez ich walidację za pomocą symulacji 3D oraz sprawdź, czy programy są dobrze dopasowane do zamierzonej strategii pomiarowej.
Wygeneruj dane wyjściowe z postprocesora, uwzględniające standard DMIS oraz formaty konkretnych maszyn pomiarowych.
Szybko aktualizuj programy kontrolne po wprowadzeniu zmian projektowych i wytwórczych, wykorzystując asocjatywność pomiędzy modułami CAD, CAM i CMM systemu NX.
Wykorzystaj Teamcenter do zarządzania procesem i danymi dla zapewnienia pracy zawsze z właściwą wersją pliku. Możliwości te można wykorzystać do łatwego udostępniania ustawień, programów i postprocesorów całemu zespołowi – niezależnie od geograficznej lokalizacji jego członków.
Wprowadź szybciej do użycia i zmniejsz koszty szkoleniowe dzięki wykorzystaniu kontekstowego środowiska programowania kontroli i samouczków on-line.
Zminimalizuj koszty oprogramowania i jego wprowadzenia poprzez dołączenie aplikacji NX Inspection Programming do istniejącej infrastruktury Siemens PLM Software.
Możliwości aplikacji
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.