Krótsze cykle rozwoju produktów to podstawowy czynnik rozwoju produkcji. Stałe działania innowacyjne oraz zmiany projektów wymagają szybszego rozwoju programów kontroli numerycznej, matryc, narzędzi i odlewów wymaganych do wytworzenia produktu. Szybkie zmiany technologiczne zwiększają złożoność narzędzi oraz procesów stosowanych w produkcji, natomiast nowe metodyki niwelują różnice między projektowaniem a produkcją.
Firma Siemens PLM Software, światowy lider branży produkcji wspomaganej komputerowo, ułatwia firmom rozwiązanie tych problemów, oferując nowoczesne produkty. Pakiet oprogramowania produkcyjnego NX nie jest tylko zestawem rozwiązań obsługujących poszczególne elementy produkcji. Narzędzia te pozwalają połączyć procesy projektowania i produkcji w celu zwiększenia wydajności za pomocą projektów narzędzi i wykończeń oraz procesów maszynowych NC.
Zaawansowane technologie wytwarzania systemu NX automatyzują i znacznie przyspieszają rozwój form wtryskowych i odlewniczych, tłoczników i oprzyrządowania stałego, co zapewnia wyższą jakość i niższe koszty oraz przyspiesza wykonanie. W przypadku maszyn oprogramowanie NX zapewnia wiele funkcji CAM związanych z wydajnością, co pozwala na uzyskanie maksymalnego zwrotu z inwestycji w zaawansowane narzędzia mechaniczne. Rozwiązanie NX, powiązane ze sprawdzonymi danymi i mechanizmami sterowania procesami, ułatwia zarządzanie informacjami w celu zwiększenia wydajności i usprawnienia współpracy w ramach działalności produkcyjnej.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Powiązane Tematy
Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań NX do wytwarzania, zobacz:
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.