Twoja firma regularnie stawia czoła wyzwaniom dotyczącym zmniejszania kosztów rozwoju, zwiększania wydajności oraz podnoszenia poziomu jakości. Pozyskiwanie najnowszych i aktualnych danych ma kolosalne znaczenie dla procesów monitorowania wzrostu, zarządzania ryzykiem, zatwierdzania konkretnych posunięć oraz podejmowania setek różnorodnych decyzji dotyczących procesów konstrukcyjnych. Siemens PLM Software jest dostawcą technologii High Definition 3D (HD3D), wprowadzoną do systemu NX. Pozwala ona zespołom projektowym na błyskawiczne otrzymywanie i przechowywanie właściwych informacji. Dodatkowo, HD3D umożliwia wizualne przedstawianie skutków określonych zdarzeń i to bezpośrednio w kontekście środowiska projektowego 3D.
HD3D łączy najlepsze rozwiązania NX i Teamcenter w ramach jednorodnej struktury technologicznej od Siemens HD PLM. Idea ta ma celu błyskawiczne przekazywanie wszelkich najważniejszych informacji do zespołów inżynierskich zajmujących się rozwojem produktów. Proces ten zachodzi w skali światowej i jego przeznaczeniem jest również wspomaganie współpracy grup projektowych oraz pomoc w podejmowaniu decyzji. Raporty wizualne, możliwe dzięki technologii HD3D, umożliwiają łatwe oraz intuicyjne otrzymywanie, segregowanie i przedstawianie istotnych informacji. Pochodzące z NX i Teamcenter dane produktów i procesów zostają wyświetlane w środowisku 3D rozwoju produktu, więc mogą zostać natychmiast wykorzystane w procesach podejmowania najistotniejszych decyzji.
Opisywane rozwiązania HD3D Visual Reporting są skuteczną alternatywą wobec trudnego i mało wydajnego przeszukiwania list określonych atrybutów oraz manualnego przypisywania ich do konkretnych modeli produktów 3D. Dzięki swej interaktywnej naturze i zdolności uwzględnienia nawet najdokładniejszych szczegółów, HD3D pozwalają na pełne zapanowanie nad danymi PLM. Wraz z czytelną wizualizacją 3D rozpatrywanego produktu, otrzymuje się łatwy dostęp do poszukiwanych informacji dotyczących aktualnego statusu projektu, zmian konstrukcyjnych, zakresu odpowiedzialności określonych zespołów, bieżących zagadnień, problemów, a także kosztów, dostawców i innych atrybutów. Wizualizacja modeli 3D części i złożeń jest rozbudowana o wyświetlanie właściwych wskaźników, wielokolorowych oznaczeń i legend bezpośrednio na ekranie. Raporty HD3D doskonale przyspieszają przeprowadzanie złożonych zapytań i wyszukiwań, umożliwiając tym samym szybką wzrokową ocenę oraz interpretację.
Technologia HD3D współpracuje z rozwiązaniami NX Check-Mate, służącymi do wiarygodnego sprawdzania i zatwierdzania określonych parametrów, dzięki czemu znacząco przyspieszono weryfikację konstrukcji z punktu widzenia wymagań projektowych. Zwiększono również łatwość wyszukiwania i rozwiązywania ewentualnych problemów jakościowych. Użytkownicy są w stanie wygodnie monitorować najważniejsze wymagania funkcjonalne, zmieniające się w trakcie rozwoju rozpatrywanego produktu. Czytelna komunikacja z systemem radykalnie ułatwia zrozumienie określonych zjawisk, a także przejęcie nad nimi pełnej kontroli.
Opisywane rozwiązanie umożliwia:
Główne korzyści ze stosowania tego rozwiązania:
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.