DemoInnowacyjny projekt to dobre połączenie formy i funkcjonalności. Produkt ma za zadanie wzbudzić w klientach pozytywne odczucia za każdym razem, kiedy go używają. System NX firmy Siemens pomaga spełnić wszystkie te wymagania, które stoją przed projektantami opakowań dóbr konsumpcyjnych, takich jak żywność i napoje. Funkcje NX pozwalają na szybkie dopracowanie koncepcji opakowania dzięki użyciu narzędzi do modelowania złożonych kształtów freeform shape modeling, narzędzi do analizy ciągłości powierzchni oraz narzędzi do symulacji i wizualizacji. NX daje projektantom dostęp do wszystkich narzędzia niezbędnych do osiągnięcia założonego kształtu i stylu, jednocześnie zapewniając bezproblemowe przejście do etapu projektu inżynierskiego, symulacji i produkcji.
Funkcje NX pozwalają w szybki sposób tworzyć i edytować skomplikowane kształty opakowań. Korzystając z NX otrzymujemy doskonałe powierzchnie, które można wykorzystywać na wszystkich etapach procesu rozwoju produktu.
Dzięki NX projektanci mają możliwość stałej wizualizacji wszystkich aspektów projektu w realnym czasie, a także bezpiecznej współpracy nad projektem zarówno z osobami wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Oparta na wiedzy automatyzacja przyspiesza proces projektowania opakowania, co daje potwierdzone oszczędności czasowe w tworzeniu nowych opakowań dla asortymentu pokrewnych produktów. Wiodący producenci dóbr konsumpcyjnych wdrażają system NX, który wspiera rozwój, projektowanie i wirtualne testowanie nowych opakowań, takich jak butelki, tubki, czy kartoniki. Wykorzystują oni NX do szybkiego przygotowania nowego wizerunku swoich produktów, a także do oszacowania kosztów, oceny jakości i możliwości wyprodukowania danego opakowania przed stworzeniem jego fizycznego prototypu.
Kluczowe możliwości i korzyści
Możliwości
Korzyści
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Powiązane zagadnienia
Przyjrzyj się tym zagadnieniom, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o danych możliwościach NX.
Materiały pomocnicze
Przeczytaj o technicznych możliwościach rozwiązania NX.
White Papers
Przeczytaj o technicznych możliwościach rozwiązania NX.
Dowiedz się, jak nasi Klienci korzystają z rozwiązania NX.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.