Potrzeba przewagi konkurencyjnej wymusza na firmach ciągłe poszukiwanie innowacji, poprawy produktów i procesów. Firmy konfrontowane są z rosnącymi wymaganiami klientów, równoczesnym nadmiarem regulacji oraz wymagań. W rezultacie firmy takie jak twoja zadają sobie pytania:

System NX w unikalny sposób odnosi się do procesu zatwierdzania, stąd zapewnienie jakości i zgodności ze standardami. Interaktywne zatwierdzanie w systemie NX pozwala procesom projektowania posuwać się do przodu zamiast ciągłego cofania się aby poprawiać błędy. Standardy korporacyjne i jakość produktu mogą być zapewnione przez implementację i zapewnienie technologii automatycznego zatwierdzania. NX pozwala użytkownikom na umieszczenie „wiedzy” we wnętrzu modelu. Dlatego bez względu gdzie model CAD będzie wykorzystywany, istotne informacje potrzebne do zapewnienia poprawności są umieszczone we wnętrzu modelu. Ta unikalna cecha pozwala śledzić istotne parametry i ostrzegać użytkownika natychmiast, gdy tylko jakiekolwiek zmiany mogą powodować naruszenie spójności modelu.
Istotne rozwiązania konstrukcyjne często zostają zaniechane przy próbach poprawy jakości. Jakość musi być „zaprojektowana w modelu”, a nie „kontrolowana w modelu”, aby możliwe było zapewnienie niższych kosztów i krótszego czasu cyklu. Zespoły projektowe potrzebują narzędzi ułatwiających kierowanie procesu konstruowania w kierunku produktu, który spełnia wymagania klientów. Ciągłe i konsekwentne zatwierdzanie jest ważne. System NX dostarcza:
NX zawiera obszerny zestaw narzędzi do analizy i zatwierdzania przez cały proces rozwoju produktu:
Mówiąc prosto, system NX pozwala ci byćbardziej produktywnym, bardziej innowacyjnymi szybszym na rynku .
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.