Obejrzyj DemoW jaki sposób firmy bezustannie starają się dostarczać coraz lepsze produkty, szybciej i w niżej cenie? Wiele z nich odkryło, że największą przewagą konkurencyjną jest wiedza. Dzięki zdobywaniu, zarządzaniu i powtórnym wykorzystywaniu wiedzy, firmy mogą zastosować tę wiedzę to automatyzacji wielu procesów rozwoju produktu.

Firmy, które wykorzystują wiedzę, mogą znacznie skrócić czasy główne, poprawić jakość i wydajność, skrócić okres projektowania i zmniejszyć koszty wytwarzania swoich produktów. Przez automatyzację nużących, powtarzalnych zadań inżynierskich czas projektowania można skrócić z tygodni do minut. Projekt może być sprawdzony za pomocą automatycznych narzędzi które potwierdzą spełnienie wymagań klienta, firmy i ogólnych reguł inżynierskich.
Automatyzacja wiedzy może zwiększyć innowacyjność twojej firmy. W ostatnich opracowaniach firmy AberdeenGroup, wiecej niż dwie trzecie badanych firm twierdzi że standaryzacja i rozwój produktu oparty na najlepszych praktykach (best practice) były najbardziej dochodowymi metodami zwiększania potencjału innowacyjnego.
NXułatwia automatyzację wiedzySystem NX dostarcza szeroką gamę narzędzi które pomagają firmom zdobywanie, zarządzanie i ponowne stosowanie wiedzy do automatyzacji procesów rozwoju produktów. Począwszy od narzędzi przejmujących wiedzę „w locie” pozwalających na jej ponowne umieszczenie w modelu, przez narzędzia typu „nagraj i odtwórz” aż po narzędzia do programowania aplikacji i narzędzi dostosowanych do najbardziej wymagających użytkowników.
Możliwości rozwiązania
Rezultaty biznesowe
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.