Hybrydowe modelowanie w systemie NX obejmuje wydajne narzędzia do parametrycznego modelowania elementów kształtujących, tradycyjne modelowanie z wykorzystaniem szkiców i unikalną technologię direct modeling pozwalającą na pracę z dowolnymi (parametrycznymi lub nieparametrycznymi) elementami geometrycznymi.
Modelowanie parametryczne z wykorzystaniem elementów kształtujących pozwala na szybkie tworzenia brył dzięki dodawaniu złożonych kształtów kieszeni, otworów, zaokrągleń itd. do początkowo prostej bryły modelu. Użytkownik wybiera określony kształt który po uzupełnieniu parametrów geometrycznych dodawany jest do istniejącego już modelu. Modelowanie parametryczne z wykorzystaniem elementów kształtujących przyspiesza modyfikację projektu dzięki przewidywaniu intencji konstruktora, przez co zmiany są łatwe i intuicyjne.
System NX pozwala również na parametryczne definiowanie geometrii bryłowej, powierzchniowej i drutowej. Te tradycyjne narzędzia pozwalają użytkownikom pracować z geometrią 2D i 3D wykorzystując szereg różnych operacji na krzywych, splajnach, wyciągnięć profilu po ścieżce, obrocie profilu, operacji Boolowskich (dodawania, odejmowania i części wspólnej), precyzyjnego modelowania powierzchni opartych na krzywych lub punktach. W systemie NX, wiele różnych metod zawsze jest dostępnych do opisu kształtu produktu.
Ponadto NX oferuje unikalną technologię Direct Modeling pozwalającą użytkownikowi na edycję modelu bez względu na źródło pochodzenia lub technik użytych do jego zbudowania – model może być parametryczny, nieparametryczny lub importowany z innego systemu CAD. Wykorzystanie tej technologii umożliwia wyeliminowanie strat wynikających z konwersji geometrii czy jej odbudowaniem. Direct modeling oferuję użytkownikom pracę z parametryczną geometrią bez ograniczeń wynikających z historii modelu.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.