Obejrzyj DemoCoraz bardziej złożone produkty, procesy rozwojowe i coraz bardziej rozbudowane zespoły projektowe wymagają poszukiwania nowych narzędzi i metod, które pozwalają na zapewnienie innowacyjności i doskonałej jakości produktów przy jedonczesnym utrzymaniu niskich kosztów. Wiodąca technologia firmy Siemens PLM Software jest odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed projektantami. Od innowacyjnej Synchronous Technology pozwalającej na duże zmiany modeli nieparametrycznych, po NX Active Mockup który daje możliwość budowania zestawień z modeli pochodzących z różnych systemów (Multi-CAD) w oparciu o uniwersalny format jt, NX zapewnia przełomową technologię , rewolucyjną pod względem szybkości, wydajności i łatwości korzystania.
Jako kompleksowe rozwiązanie do mechanicznego projektowania, NX pozwala na wybór odpowiednich narzędzi i metody postępowania do danego zadania projektowego. W ramach „Mockup Environment” NX pozwala na pracę na danych przeniesionych bezpośrednio z innych systemów CAD zapewniając wyjątkowe środowisko do projektowania zespołów. Dodatkowo moduły wspierajęce procesy produkcyjne (tworzenie form wtryskowych oraz tłoczników wielotaktowych) pozwalają na znacznie szybszą pracę niż w przypadku zastosowania narzędzi CAD przeznaczonych do ogólnych celów.
NX pozwala na automatyzację i uproszczenie projektowania dzięki wykorzystaniu danych produktowych i procesowych pochodzących z doświadczenia firm oraz najlepszych praktyk obowiązujących w danej branży. NX zawiera narzędzia, które mogą być wykorzystywane przez projektantów do gromadzenia danych i użycia ich w powtarzalnych zadaniach. Dzięki temu możliwa jest redukcja kosztów i czasu oraz poprawa jakości.
NX umożliwia podniesienie wydajności i obniżenie kosztów na wszystkich etapach rozwoju produktu, nie tylko na etapie projektowania. NX integruje procesy CAD z procesami planowania oraz produkcji umożliwiając szybsze podejmowanie właściwych decyzji projektowych, uwzględniających możliwości produkcji.
Kluczowe możliwości i korzyści
Możliwości
Korzyści
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Przeczytaj o technicznych możliwościach rozwiązania NX.
Dowiedz się, w jaki sposób nasi Klienci wykorzystują NX.
More Information
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.