Moduł Drafting systemu stanowi pełny zestaw zautomatyzowanych narzędzi CAD do tworzenia rysunków inżynierskich i technicznych oraz do zarządzania nimi. Płynna integracja z innymi rozwiązaniami NX umożliwia inżynierom tworzenie zgodnych z normami rysunków inżynierskich. Intuicyjny, zorientowany na przepływ informacji interfejs umożliwia użytkownikom wydajne tworzenie wysokiej jakości rysunków części oraz złożeń w pełni zgodnych z normami.
Tworzenie dokumentacji płaskiej z wykorzystaniem systemu NX zapewnia wyjątkowo szybkie i dokładne detalowanie modeli przestrzennych oraz gwarantuje spójność z powiązanymi rysunkami części i złożeń. Asocjatywne wymiarowanie gwarantuje, że zmiany projektów inżynierskich mogą być przetwarzane w środowisku rysunkowym lub bezpośrednio na podstawie modelu. Widoki rysunków są automatycznie aktualizowane i renderowane w celu odzwierciedlenia zmian. Dzięki temu inżynierowie mogą tworzyć poprawne rysunki części i złożeń dla środowisk produkcyjnych.
Program NX DraftingPlus to moduł dodatkowy zapewniający zaawansowane funkcje projektowania i i tworzenia dokumentacji 2D, które płynnie integrują się z oprogramowaniem NX. Dzięki programowi NX DraftingPlus nie ma potrzeby stosowania oddzielnych rozwiązań 2D, gdyż zapewnia je oprogramowanie NX. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu NX DraftingPlus, należy kliknąć łącze przy prawym brzegu tej strony.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.