Styliści przemysłowi potrzebują elastycznego i dokładnego narzędzia które pozwoli przedstawić nową koncepcję produktu. Konstruktorzy muszą zbadać kształt i styl produktu w typowym dla niego środowisku aby podjąć uzasadnione decyzje dotyczące użytych materiałów, wykończenia itd. Dział marketingu i sprzedaży wymaga przedstawienia koncepcyjnej wizji produktu już we wstępnym etapie jego projektowania w celu określenia strategii promocji. W skrócie, wizualizacja jest punktem centralnym dla całego procesu projektowania.
NX pozwala na wykonanie wizualizacji i złożonego renderingu dla każdego zaangażowanego w proces koncepcyjny produktu. Oferuje szybkość, dokładność szczegółu i zapewnia spójność danych w czasie całego procesu. Różne koncepcje mogą być szybko wizualizowane, z uwzględnieniem scen, oświetlenia, rodzaju materiału i tekstury, określeniem perspektywy, wyborem tła i efektów specjalnych. Tak powstały wysokiej jakości obraz może być użyty jako prototyp produktu lub wizualizacja marketingowa. Następnie kiedy wymagana jest fotorealistyczna wizualizacja, dodatkowe algorytmy mogą być zastosowane do wykonania renderingu.

NX Visualize dostarcza szeroką gamę metod i opcji pozwalających na szybkie wykonanie wysokiej jakości obrazów. Standardowe i dostosowane dla konkretnego użytkownika szablony służą jako punkt wyjściowy. Następnie stylista może określic materiał, teksturę, rodzaj wykończenia materiału, ustawienia światła itd. widząc jednocześnie rezultat w czasie rzeczywistym. Używając predefiniowanych ustawień, takich jak „showroom” w module NX Shape Studio lub dowolnych opracowanych przez użytkownika środowisk, konstruktor może uchwycić estetyczną trójwymiarową atmosferę produktu. Dodatkowo użytkownik może zastosować wizualizację tła i pierwszego planu, takich jak mgła, śnieg, chmury, lub zaimportować inne obrazy tła. Dynamiczny rendering jest efektywnym narzędziem do analizy produktu z uwzględnieniem rzeczywistych warunków. Narzędzie oferuje użytkownikom podstawę do oceny kształtu i stylu przed wykonaniem ostatecznego modelu.

Kiedy istnieje konieczność wykonania dokładnych, fotorealistycznych obrazów koncepcyjnych produktu, NX Render dostarcza szeroki zakres narzędzi udoskonalających estetykę produktu w wirtualnym a nawet animowanym środowisku. Wykorzystując zaawansowane algorytmy, NX gwarantuje konstruktorom pełną kontrolę takich zaawansowanych, realnych czynników jak oświetlenie, cieniowanie, przeźroczystość, perspektywy i anti-aliasing. Obrazy mogą być zaimportowane i użyte do przedstawienia tła, pierwszego planu, ścian, wzorów. Konstruktorzy mogą ponadto wykonać artystyczny rendering który naśladuje ręczne szkicowanie, rysowanie, malowanie. Te możliwości są wykorzystywane gdy konstruktor chce przekazać styl i wizję produktu bez prezentacji rzeczywistych prototypów.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.