Możliwości inżynierii odwrotnej pozwalają konstruktorom wykorzystać fizyczne właściwości rzeczywistych części jako pierwszy krok procesu od projektowania do wytwarzania. Takie podejście pozwala nie tylko na dokładne przedstawienie projektu i szybkie porównanie danych geometrycznych, ale również łączy środowisko wirtualne i rzeczywiste. Geometryczna reprezentacja może być wykonana znacznie szybciej niż konwencjonalne projektowanie CAD.
Moduł Imageware pozwala przenieść rzeczywisty model nie posiadający opisu CAD do systemu CAD/CAM a następnie przeprowadzać na nim stosownych analiz i zmian. Imageware pozwala użytkownikowi na wyczyszczenie modelu, próbkowanie, filtrowanie, łączenie, tworzenie przekrojów, offsetowanie, rzutowanie punktów, kopiowanie punktów, obliczanie średnicy dla krytycznych krawędzi i elementów. Jest to szczególnie istotne podczas obróbki tysięcy lub nawet milionów punktów rejestrowanych przez współczesne skanery optyczne.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.