NX Shape Studio jest zestawem narzędzi do stylizacji i projektowania który pozwala konstruktorom rozwijać nowe projekty z zachowanie dużej dokładności a jednocześnie swobody przedstawiania różnych koncepcji produktu. Dzięki integracji modelowania krzywych i powierzchni, NX Shape Studio wyznacza kierunki rozwoju narzędzi CAD. Jednocześnie łatwy do użycia zestaw narzędzi rozwija innowacje. Te elastyczne narzędzia, od szablonów „przeciągnij i upuść” (drag-and-drop) do dynamicznych konstrukcji, pozwalają na szybkie i łatwe tworzenie alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych z ciągłą wizualizacją wprowadzanych zmian. Przy tym nie ma niebezpieczeństw odnośnie wpływu wprowadzanych na aktualizację projektu, ponieważ pełna asocjatywność systemu zapewnia jednolity i spójny przepływ danych.
Moduł Shape Studio pozwala konstruktorom na stosowanie praktycznie dowolnej techniki modelowania. Dla przykładu, konstruktor może wykorzystywać do projektu standardowe modelowanie parametryczne z użyciem geometrii opartej na krzywych. Następnie, podczas tworzenia konturów i ergonomicznych profili konstruktor może używać techniki freeform. Kolejnym sposobem może być rozpoczęcie modelowania bez określania szczegółowej geometrii, która w zostanie wprowadzona dopiero w późniejszej fazie projektu. Podstawowa geometria i detale konstrukcyjne mogą być szybko wygenerowane przez dynamiczne „obrysowanie” krzywych 3D na powierzchniach swobodnych. Powierzchnie mogą być również zbudowane w oparciu o kombinację krzywych przekroju i kierownic, z jednoczesnym monitorowanie ich oddziaływania podczas konstruowania.
Wszystkie dane dotyczące modelu są bezpośrednio przekazywane do pozostałych współpracujących aplikacji. W pełni asocjatywna baza danych zapewnia że wszystkie zmiany są automatycznie uwzględniane w powiązanych aplikacjach takich jak projektowanie, tworzenie złożeń, dokumentacja techniczna, symulacje czy wytwarzanie.

Moduł NX Shape Studio zawiera szereg opcji sterujących edycją i tworzeniem zaokrągleń powierzchni. Konstruktorzy mogą łatwo deformować powierzchnie przez przeciąganie, wyginanie, skręcanie i przekrzywianie krzywizny. Zestaw przycisków suwakowych i dynamiczny podgląd pozwala na łatwe i niezawodne wprowadzanie deformacji powierzchni. Powierzchnie mogą w łatwy sposób być tworzone przez edycję powierzchni typu B-surface, konstruktor określa przekątną wierzchołków powierzchni i charakterystyczny kształt taki jak zagięcie. NX Shape Studio pozwala również na wykonywanie zaokrągleń pomiędzy wieloma powierzchniami i ściankami modeli bryłowych z zachowaniem nałożonych ograniczeń wzdłuż zaokrąglanej krawędzi. Tak jak pozostałe funkcjonalności systemu, nacisk położony jest na łatwość zastosowania i dynamiczny podgląd rezultatów modelowania.
NX Shape Studio pozwala inżynierom modyfikować powierzchniami w taki sposób że zachowana jest ciągłość geometryczna z jednym lub więcej obiektem referencyjnym. To narzędzie eliminuje szczeliny między powierzchniami lub krawędziami powierzchni. Opcje pozwalają konstruktorom określić ciągłość od ciągłości geometrycznej (G0) aż po ciągłość gradientu zmian krzywizny (G3). Ze względu że jest to asocjatywna funkcja ciągłość pomiędzy powierzchniami jest zachowana nawet po wprowadzeniu w kolejnych krokach zmian modelu bazowego. Geometria krzywych i powierzchni może być modyfikowana przez edycję punktów kontrolnych lub biegunów. Szeroki zakres funkcji zapewnia pełną kontrolę nad efektami wprowadzanych zmian, w tym ograniczonych regionów, tym samym kontrolowanie globalne zmian. Jeszcze raz, reakcja w czasie rzeczywistym dostarcza inżynierom informacje na temat wpływu wprowadzanych zmian.
NX Shape Studio dostarcza narzędzia do analizy gwarantujące dokładne określenie geometrii modeli, zawierające „idealne” powierzchnie klasy A.Analityczne narzędzia pomiarowe i opcje wizualizacji mogą być zastosowane do analizy powierzchni i krzywych, dostarczając szybką informację na temat odchyleń, krzywizn, wielkości zmiany krzywizny i gładkości powierzchni podczas zmian geometrii. Poza ogólną analizą powierzchni, te zaawansowane narzędzia zapewniają technologiczność i wykonalność projektu z punktu widzenia działów projektowania i produkcji.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.