Obejrzyj DemoInnowacyjny projekt to dobre połączenie formy i funkcjonalności. Produkt ma za zadanie wzbudzić w klientach pozytywne odczucia za każdym razem, kiedy go używają. NX to elastyczne, solidne rozwiązanie pozwalające na wykonanie stylizacji oraz projektu inżynierskiego w jednym systemie.
NX oferuje zestaw narzędzi służących do elastycznego tworzenia kształtów, manipulacji kształtami oraz analizy ich wyglądu. Są one częścią kompleksowego rozwiązania służącego do rozwoju produktu zapewniając bezproblemowe przejście do etapu technicznego, symulacji i produkcji.
NX sprawdza się nie tylko w tworzeniu ładnych obrazków, lecz pozwala również na tworzenie wysokiej jakości powierzchni, które mogą być wykorzystywane na każdym etapie procesu rozwoju produktu. NX ułatwia tworzenie fotorealistycznych obrazów przedmiotu o wysokiej jakości, przyspieszając w ten sposób proces wirtualnego prototypowania. Powierzchnie tworzące wirtualny prototyp są używane we wszystkich stadiach procesu projektowania i wytwarzania produktu. Ich zmiana jest również odzwierciedlana w całym procesie projektowania i wytwarzania produktu dając możliwość szybkiej analizy różnych wariantów. Skraca to czas potrzebny do wprowadzenia produktu na rynek.
Kluczowe możliwości i korzyści
Możliwości
Korzyści
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Materiały pomocnicze
Przeczytaj o technicznych możliwościach rozwiązania NX.
Dowiedz się, jak nasi Klienci wykorzystują rozwiązanie NX.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.