Słowo “stylowy” najczęściej używane jest to opisu unikalnego i wyróżniającego się projektu samochodu, który przez prosty kształt i ogólne wrażenie zwraca uwagę klienta. Lecz poza wrażeniami estetycznymi taki projekt zawiera szczegółowe rozwiązania techniczne oparte na wiedzy dotyczącej całego procesu od projektowania do wytwarzania. Projektanci kształtu i wnętrza samochodu są przykładem konstruktorów, którzy potrzebują w swojej pracy swobody koncepcyjnej potrzebnej, aby dostarczyć produkt o najwyższej dokładności geometrycznej. Oryginalność, konkurencja, zaawansowane technologie i wciąż rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa wymagają od stylistów bycia jednocześnie wizjonerami i naukowcami. Potrzebują do tego narzędzi które rozwijają kreatywność i gwarantują technologiczność projektu.
Organiczne podejście modułu systemu NX do projektowania samochodów pozwala na uzyskanie najwyższych wrażeń artystycznych oraz zapewnia zachowanie ciągłości powierzchni. Począwszy od estetycznej stylizacji powierzchni, przez modelowanie idealnych powierzchni A klasy, wydziału produkcji narzędzi, aż do współpracy z dostawcami – NX jest podstawowym rozwiązaniem nieograniczonego projektowania samochodów z użyciem wyrafinowanych 3D powierzchni i brył.

NX pozwala stylistom samochodowym kontrolować kształt modelu przez cały czas jego powstawania, od koncepcji aż do powierzchni G3 i dłużej. Styliści mogą budować złożone kształty modeli, zmieniać je i edytować w czasie rzeczywistym i na bieżąco otrzymywać dynamiczne informacje na temat ich wpływu na cały model. Te informacje pozwalają każdemu zaangażowanemu w proces projektowania, w tym inżynierom produkcji, na pozostanie zorientowanym na cel projektu. Elastyczne modelowanie, ocena i możliwości wizualizacji wbudowane w asocjatywną bazę danych zapewniają że prace stylistyczne nie są błędnie interpretowane lub źle wykonane przy kolejnych etapach projektowania i wytwarzania.
Styliści samochodowi i konstruktorzy, którzy niechętnie wykorzystują tak blisko zintegrowane oprogramowanie z możliwościami systemu CAD są zachwyceni intuicyjnością systemu NX i jego narzędziami do modelowaniaestetycznego. Dodatkowo NX oferuje narzędzia niedostępne w innych systemach – np. system pozwala na tworzenie i modyfikacje bardzo zaawansowanych powierzchni parametrycznych. Modyfikowalne powierzchnie parametryczne pozwalają zaoszczędzić czas, przyspieszają rozwój produktu przez skrócenie iteracji i przyspieszają przepływ informacji. Pozwala to na redukcję liczby fizycznych prototypów, działy projektowania i produkcji mogą wykorzystywać prototypy wirtualne do oceny wykonalności projektu.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.