Firmy produkcyjne są poddawane nieustannej presji związanej z szybszym opracowywaniem innowacyjnych produktów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu jakości. Nawet w przypadku stosowania dojrzałych, zaawansowanych technologii trójwymiarowego projektowania CAD wielu firmom nie powiodło się usprawnianie projektowania oraz czerpanie korzyści płynących z niższych kosztów i krótszego czasu trwania cyklu.
Rozwój produktu i wszystkie związane z nim transformacje rozpoczynają się od procesu projektowania, który jest podstawą całego cyklu życia produktu — od symulacji i analiz po projektowanie narzędzi, produkcję, montaż, serwisowanie oraz pomoc techniczną.
Oprogramowanie NX firmy Siemens PLM Software udostępnia narzędzia i technologie do projektowania nowej generacji, które umożliwiają firmom przekształcanie procesu rozwoju produktu. Nowoczesne narzędzia projektowania stworzono na potrzeby ogólnego procesu rozwoju produktu. Łączą one dane projektowe z dokumentacją okołoprodukcyjną, niezbędną do wprowadzenia produktu na rynek, w ramach jednolitego środowiska zarządzania.
Narzędzia NX do projektowania zapewniają najlepsze funkcje, wszechstronność, elastyczność i wydajność. Rozwiązanie NX — obejmujące innowacyjną, nowatorską Synchronous Technology łączącą modelowanie parametryzowane, niezależne od danych historycznych, oraz aplikację NX Active Mockup do projektowania montażu przy użyciu wielu systemów CAD — oferuje przełomowe narzędzia, które wyznaczają nowe standardy szybkości, wydajności i łatwości obsługi.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.