Obejrzyj DemoDo projektowania współczesnych produktów takich jak samochody, czy sprzęt AGD, konieczna jest integracja komponentów mechanicznych, elektronicznych i elektrycznych. Producenci z branży lotniczej, samochodowej, elektronicznej, maszynowej i sprzętu medycznego stają przed wyzwaniem dostosowania swoich procesów rozwojowych tak, aby wspomagały one współpracę pomiędzy wieloma dziedzinami. Aby przygotować innowacyjne, wysokiej jakości produkty zachowując przy tym założenia budżetowe konieczna jest wymiana informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy projektantami systemów elektrycznych, mechanicznych, oraz kontrolnych.
NX to integralne rozwiązanie cyfrowe mające zastosowanie w procesach rozwoju produktu, które pozwala na racjonalizację projektowania systemów elektromechanicznych. Dzięki dwukierunkowej wymianie danych, NX pozwala na współpracę projektantów systemów mechanicznych i elektrycznych umożliwiając każdemu z nich pracę w swoim systemie a jednocześnie zapewniając dostęp do aktualnych danych.
NX automatycznie tworzy modele 3D płytek drukowanych (PCB) korzystając z danych z systemów ECAD. Modele 3D elementów elektronicznych są wykorzystywane do ich odpowiedniego „upakowania” w przestrzeni. Właściwe położenie elemntów elektronicznych zapewnia moduł do tworzenia zestawień. Pozwala on również na tworzenie i analizę róznych wariantów produktu.
NX zawiera również narzędzia do projektowania wiązek przewodów elektrycznych. Projekt taki rozpoczyna się od pliku zawierającego listę połączeń elektrycznych. Na jej podsawie NX automatycznie tworzy wiązki przewodów pomiędzy rozmieszczonymi w przestrzeni elementami elektrycznymi. Jako wynik użytkownik otrzymuje schemat połączeń z podaną długością i średnicą wiązek przewodów.
Kluczowe możliwości i korzyści
Możliwości
Korzyści
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Zagadnienia powiązane
Przyjrzyj się tym zagadnieniom, by uzyskać więcej szczegółowych informacji o konkretnych możliwościach NX.
Dowiedz się, jak nasi Klienci wykorzystują NX w swojej działalności.
Fact Sheets
Przeczytaj o technicznych możliwościach rowiązania NX.
White Papers
Przeczytaj o technicznych możliwościach rozwiązania NX.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.