Misją stymulującą działania Siemens PLM Software jest dążenie do ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami w celu dostarczenia otwartych rozwiązań, które pomogą im przekształcić większą liczbę pomysłów w udane produkty. Te otwarte rozwiązania umożliwiają firmom przekształcanie ich procesu tworzenia innowacji i maksymalizowanie wartości płynącej z produktów w trakcie całego cyklu ich życia.
PLM, a raczej zarządzanie cyklem życia produktu, można zdefiniować jako strategię informacyjną ponieważ buduje spójną strukturę danych poprzez integrację różnych systemów. PLM można nazywać również strategią korporacyjną gdyż pozwala globalnym organizacjom pracować tak jak pojedynczy zespół by projektować, wytwarzać, serwisować i utylizować produkty i jednocześnie gromadzić najlepsze praktyki oraz doświadczenie w trakcie całego cyklu życia. Postrzegamy PLM w kategoriach strategii informacyjnej, korporacyjnej i w końcu w kategorii strategii transformacji biznesowej.
Dzięki zastosowaniu korporacyjnej strategii PLM możesz stworzyć cyfrowe środowisko by w kompleksowy sposób tworzyć, rozwijać, produkować i zarządzać innowacjami.
Nasze zestawy rozwiązań takie jak: Teamcenter, NX, Solid Edge, Tecnomatix, PLM Components, Velocity Series i Vistagy Series posiadają funkcjonalności, które swym zasięgiem obejmują całościowy cykl życia produktu od projektu poprzez wytwarzanie, aż do fazy serwisowania. Dzięki temu pomagają naszym klientom przekształcać większą liczbę pomysłów w udane produkty.
Teamcenter
Obszerne portfolio zaawansowanych rozwiązań PLM, które integruje wszystkich ludzi biorących udział w cyklu życia produktu w ramach pojedynczego źródła wiedzy o produktach i procesach.
NX
NX zwiększa wydajność działań w trakcie fazy opracowywania produktu zapewniając szybkie i bardziej elastyczne modelowanie części oraz złożeń, ulepszone możliwości w zakresie wykorzystania wielu zróżnicowanych systemów CAD, sprawną realizację cyfrowych symulacji i analiz inżynierskich oraz wydajne wytwarzanie.
Tecnomatix
Tecnomatix™ jest obszernym portfolio cyfrowych rozwiązań wspierających proces wytwarzania, które zapewniają tworzenie innowacji poprzez połączenie wszystkich dziedzin produkcji z inżynierią produktu – od projektowania przebiegu procesów, poprzez ich symulację i walidację aż do realizacji poszczególnych zadań produkcyjnych.
PLM Components
PLM Components umożliwiają zróżnicowanym przedsiębiorstwom produkcyjnym sprawne współdzielenie informacji i danych z ich partnerami oraz dostawcami bez względu na rodzaj aplikacji PLM, których oni używają.
Velocity Series
Velocity Series jest rodziną modułowych ale zintegrowanych rozwiązań, które zaspokajają potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie rozwiązań PLM i umożliwiają skuteczne konkurowanie z większymi przedsiębiorstwami. W skład tego portfolio wchodzą następujące rozwiązania:
Vistagy Series
Specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie Vistagy Series dostarcza dostosowanych do specyfiki branży rozwiązań do tworzenia innowacyjnych produktów. Portfolio Vistagy Series obejmuje:
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.