Cyfrowe wytwarzanie to wykorzystanie zintegrowanego systemu komputerowego obejmującego symulację, przestrzenną wizualizację, narzędzia analityczne i różne inne narzędzia usprawniające współpracę, dzięki której jednocześnie tworzy się produkty i definiuje procesy wytwarzania. Cyfrowe wytwarzanie rozwijało się począwszy od stosowania inicjatyw takich jak: design for manufacturability (DFM), komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM), elastyczne systemy produkcji, lean manufacturing i innych, które wyraźnie komunikowały potrzebę ściślejszej współpracy przy projektowaniu produktów i procesów.
Wielu z długoterminowych korzyści wynikających z zarządzania cyklem życia produktu nie można osiągnąć bez wszechstronnej strategii cyfrowego wytwarzania. Cyfrowe wytwarzanie jest punktem kluczowym integracji pomiędzy PLM a różnymi aplikacjami i urządzeniami działającymi na hali produkcyjnej, umożliwiając wymianę informacji o produkcie pomiędzy grupami odpowiedzialnymi za projektowanie i wytwarzanie. Synchronizacja ta, pozwala firmom produkcyjnym zrealizować swoje cele dotyczące terminu dostarczenia produktów na rynek oraz z ich ilości, a także osiągnąć znaczne oszczędności dzięki redukcji liczby kosztownych zmian wprowadzanych w trakcie realizacji procesu rozwoju produktu.
Systemy cyfrowego wytwarzania pozwalają inżynierom produkcji stworzyć kompletną definicję procesu produkcyjnego w cyfrowym środowisku uwzględniając:
Symulacja procesów produkcyjnych może być wykonana z zamiarem zdobycia i ponownego wykorzystania wiedzy, a także w celu optymalizacji produkcji zanim zostanie ona faktycznie uruchomiona.Cyfrowe wytwarzanie pozwala również pozyskiwać informację zwrotną o aktualnie realizowanych operacjach produkcyjnych, a następnie zastosować tą wiedzę w procesie projektowania produktu i skorzystać tym samym z doświadczeni hali produkcyjnej podczas etapu planowania.
Obecne inicjatywy w obszarze rozwoju narzędzi cyfrowego wytwarzania koncentrują się na poprawie doświadczenia użytkownika, w związku z czym informacje prezentowane w kontekście realizowanych zadań pozwalają użytkownikowi szybciej podejmować lepsze decyzje. Podjęto kroki zmierzające do zapewnienia bezpośredniego połączenia z urządzeniami na hali produkcyjnej, takimi jak: programowalne sterowniki logiczne (PLC), sterowniki maszyn, maszyny sterowane numerycznie (CNC) oraz z innymi elementami wyposażenia. Ujednolicone platformy są również tworzone z myślą by zarządzać zarówno systemami PLM jak i systemami realizacji produkcji (MES)
Cyfrowe wytwarzanie jest wykorzystywane w wielu różnych branżach. Producent oryginalnego wyposażenia dla przemysłu samochodowego może cyfrowo zaprojektować cały proces wytwarzania (oprzyrządowanie, obróbki, sekwencje montażu i rozkład logistyczny zakładu) podczas gdy w tym samym czasie konstruktorzy projektują elementy danego modelu pojazdu. Dzięki temu, inżynierowie produkcji są w stanie natychmiast przekazać informację zwrotną do projektantów, jeśli pojawią się jakiekolwiek ograniczenia produkcyjne w odniesieniu do zaprojektowanych części. Ten typ współpracy pomiędzy inżynierami produkcji a projektantami tworzy całościowy obraz projektowania produktu i procesów.
Dostawca w branży zaawansowanych technologii może wykorzystać system cyfrowego wytwarzania do stworzenia przestrzennej symulacji całej linii produkcyjnej, a następnie przeanalizować różne warianty i koncepcje realizacji produkcji w ramach procesu odpowiadania na zapytanie ofertowe. Ten rodzaj przejrzystości i precyzji w planowaniu i przygotowywaniu propozycji może pomóc tej firmie w zdobyciu większego zaufania klienta i ostatecznie przyczynić się do pozyskania zlecenia.
Cyfrowe wytwarzanie wspomaga przedsiębiorstwa produkcyjne w zwiększaniu ich wydajności w zakresie zarówno planowania produkcji jak i samego procesu wytwarzania.
Oto przykłady aplikacji związanych z cyfrowym wytwarzaniem:
Tecnomatix to wszechstronne portfolio rozwiązań cyfrowego wytwarzania, łączących wszystkie dziedziny wytwarzania z inżynierią produktu – od projektu, poprzez symulację i walidację, aż do procesu produkcyjnego. Stworzony na bazie otwartej platformy PLM zwanej Teamcenter, Tecnomatix dostarcza wszechstronny zestaw rozwiązań dla wytwarzania.
NX CAM i CAM Express pozwalają programistom NC maksymalnie wykorzystywać możliwości, jakie posiadają najnowsze, najbardziej wydajne obrabiarki. NX CAM dostarcza pełen zestaw funkcji adresowanych dla obróbek szybkościowych, wielofunkcyjnych obróbek tokarsko-frezarskich oraz obróbek 5-osiowych. CAM Express zapewnia silne narzędzia programowania NC przy niskich całkowitych kosztach posiadania.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Cyfrowe wytwarzanie jest integralną częścią systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM), odgrywa decydującą rolę podczas wstępnego wytwarzania nowych produktów oraz w produkcji długoterminowej. Wykorzystywane wspólnie z komputerowym wspomaganiem projektowania (CAD), komputerowym wspomaganiem wytwarzania (CAM), komputerowym wspomaganiem analiz inżynierskich (CAE) oraz systemem zarządzania dokumentacją produktu (PDM), umożliwia optymalizację całego cyklu życia produktu dla zapewnienia jego dopasowania, niezawodności i rentowności.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.