Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM) odnosi się zwykle do wykorzystywania aplikacji sterowania numerycznego (NC) do tworzenia szczegółowych instrukcji (G-code) sterujących pracą komputerowo sterowanych numerycznie obrabiarek w procesie wytwarzania części. Producenci w wielu gałęziach przemysłu polegają na możliwościach CAM przy produkcji wysokiej jakości wyrobów.
Szersza definicja CAM obejmuje wykorzystanie komputerowych aplikacji do definiowania planów produkcyjnych dotyczących projektowania narzędzi, przygotowania modelu CAD, programowania NC, programowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM), symulacji pracy obrabiarek i postprocessingu. Plan taki jest następnie realizowany w środowisku produkcyjnym, takim jak np. bezpośrednie sterowanie numeryczne (DNC), system zarządzania narzędziami, proces obróbki CNC lub pomiaru CMM.
Korzyści ze stosowania CAM to poprawnie zdefiniowany plan produkcyjny, przynoszący oczekiwane wyniki podczas produkcji.
Oto przykłady aplikacji CAM:
NX CAM i CAM Express pozwalają programistom NC maksymalnie wykorzystywać możliwości, jakie posiadają najnowsze, najbardziej wydajne obrabiarki. NX CAM dostarcza pełen zestaw funkcji adresowanych dla obróbek szybkościowych, wielofunkcyjnych obróbek tokarsko-frezarskich oraz obróbek 5-osiowych. CAM Express zapewnia silne narzędzia programowania NC przy niskich całkowitych kosztach posiadania.
NX Tooling and Fixture Design oferuje zestaw zautomatyzowanych aplikacji do projektowania form i tłoczników, oprzyrządowania technologicznego oraz wspomagania innych procesów narzędziowych w oparciu o wiedzę i najlepsze doświadczenia przemysłowe.
Tecnomatix Part Planning and Validation umożliwia technologom, programistom NC, projektantom narzędzi oraz kierownictwu wspólną pracę, aby cyfrowo zdefiniować i zweryfikować proces wytwarzania wyrobu. Mogą oni współdzielić biblioteki narzędzi i zasobów oraz przekazywać stworzone dane bezpośrednio do systemu produkcyjnego, takiego jak DNS czy system zarządzania narzędziami
Następujące komponenty są wykorzystywane przez dostawców oprogramowania CAM jako podstawa ich aplikacji:
Parasolid jest to komponent oprogramowania odpowiedzialny za modelowanie geometryczne, umożliwiający użytkownikom opartych na nim produktów modelowanie złożonych części i zespołów. Jest on używany jako jądro graficzne w setkach różnych aplikacji CAD, CAM i CAE.
D-Cubed Components to sześć bibliotek oprogramowania, których licencje mogą zostać zakupione przez dostawców oprogramowania w celu zintegrowania z ich produktami. Dostarczają one możliwości parametrycznego szkicowania, modelowania części i zespołów, symulacji ruchu, wykrywania kolizji, pomiaru luzów i wizualizacji ukrytych linii.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
CAM jest integralną częścią systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM), odgrywa decydującą rolę podczas wstępnego wytwarzania nowych produktów oraz w produkcji długoterminowej. Wykorzystywane wspólnie z komputerowym wspomaganiem projektowania (CAD), komputerowym wspomaganiem wytwarzania (CAM), komputerowym wspomaganiem analiz inżynierskich (CAE), cyfrowym wytwarzaniem, oraz systemem zarządzania dokumentacją produktu (PDM), umożliwia optymalizację całego cyklu życia produktu dla zapewnienia jego dopasowania, niezawodności i rentowności.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.