Firma Siemens PLM Software umożliwia nawiązanie bliższej współpracy z przedstawicielami kierownictwa średniego szczebla firm klientów dzięki znakomitej platformie opracowywania oferty rozwiązań w dziedzinie przekształcania działalności.
Nasze zaangażowanie we współpracę z partnerami w celu opracowania strategii rozwoju i innowacji obejmujących całe przedsiębiorstwo pozwala na uzyskanie statusu zaufanego doradcy w zakresie rozwiązań PLM w przypadku najważniejszych klientów zapewniających największe przychody.
Skrócenie czasu wprowadzania nowych pojazdów na rynek do 10,5 miesiąca oraz dwukrotne zwiększenie liczby projektów opracowywanych przez ten sam zespół
Oszczędność kosztów inżynieryjnych na poziomie 50% oraz obniżenie kosztów produkcji o 80% i 20-krotne zwiększenie liczby powtórzeń w 25% czasu
Znaczne skrócenie cyklu produktu i kosztów oraz globalna współpraca w ramach wszystkich marek i krajów
Skrócenie czasu wprowadzania na rynek, ograniczenie kosztów o 50% i wzrost produktywności o 30%
Najlepsi dostawcy usług doradztwa i integracji systemów codziennie decydują o sposobach przydzielania cennych zasobów w celu zapewnienia najlepszej obsługi klientów oraz skutecznego rozwoju działalności i zwiększania zysków.
Zachęcamy do odkrycia przyszłości rozwiązań PLM oraz zapoznania się z korzyściami dotyczącymi zwiększenia priorytetu oferty PLM w ramach działalności.
Nasze programy partnerskie obejmują wiele korzyści będących nagrodą za inwestycje w rozwój i obsługę rozwiązań Siemens PLM.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.