Najlepsze rozwiązania PLM i usługi partnera w dziedzinie przekształcania działalności zapewniają rentowność
Najważniejsze korzyści: rozwiązania PLM oferują wszechstronne możliwości
„Organizacje wdrażające systemy PLM mogą oczekiwać korzyści dotyczących rozwoju i wyników finansowych dzięki skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek, wyższej wydajności operacyjnej, obniżeniu kosztów produkcji i uzyskaniu zgodności z przepisami”.„Zwrot z inwestycji w zarządzanie cyklem życia produktu” (The ROI Of Product Life-Cycle Management), Roy C. Wildeman, Forrester, czerwiec 2009
Dyrektor generalny — czołowa pozycja, innowacje i wymierne wyniki finansowe
Dyrektor finansowy — korzyści w zakresie kosztów i wydajności
Dyrektor ds. informatyki — zoptymalizowana infrastruktura informatyczna
Wiceprezes ds. inżynierii — wyższa jakość i krótszy czas wprowadzania na rynek
Wiceprezes ds. produkcji — możliwość ponownego wykorzystania części
Wiceprezes ds. marketingu — krótszy czas wprowadzania na rynek
Zarządzanie realizacją — zgodność z przepisami i globalizacja
Firma Siemens PLM Software od wielu lat dostarcza rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktów dla największych przedsiębiorstw działających w różnych branżach. W ciągu 40 lat działalności firmy Siemens PLM Software wszyscy klienci odnieśli sukcesy dzięki wdrożeniu naszych rozwiązań. Połączenie sprawdzonej wiedzy specjalistycznej i szerokiego doświadczenia firmy Siemens w dziedzinie branżowych systemów PLM pozwala zaoferować przełomowe rozwiązania dotyczące strategicznego zarządzania operacyjnego i przekształcania działalności.
Analitycy branżowi uznają rozwiązania PLM za najlepsze systemy obsługi produkcji nadchodzącej dekady i przewidują, że zakres usług PLM zwiększy się o 8,6% do 2013 r., co pozwoli rozwinąć działalność na nowych rynkach. „Zgodnie z oczekiwaniami rynek cPDM będzie się szybko rozwijał, aby w 2013 r. osiągnąć wartość 12 mld USD przy tempie rocznego wzrostu na poziomie 8,6%.” Rozwój rynku PLM w 2008 r. „Pierwsze spojrzenie w 2009 r. — cisza przed burzą” (PLM Market Growth in 2008 „A First Look in 2009—Weathering the Storm”), CIMdata, kwiecień 2009
Firma Siemens PLM Software umożliwia partnerom rozwój nowych usług, zwiększanie przychodów i wykorzystanie dodatkowych możliwości w celu uzyskania dostępu do atrakcyjnych rynków.
„Mimo trudnej sytuacji gospodarczej rynek PLM prężnie się rozwija... Inwestycje w rozwiązania PLM znacznie się zwiększą w ciągu najbliższych pięciu lat, gdy przedsiębiorstwa uporają się ze skutkami obecnej recesji i rozpoczną przeznaczanie środków na rozwiązania zapewniające stabilne korzyści biznesowe i rentowność. Rynek będzie rozwijał się szybciej, ponieważ technologia PLM staje się coraz ważniejsza i ściśle powiązana ze strategią przedsiębiorstw.”
„Inwestycje w rozwiązania PLM są opłacalne, ponieważ technologie zarządzania cyklem życia produktów mogą zagwarantować wysoki wskaźnik ROI nawet w sytuacji spowolnienia gospodarczego.” „Technologie dla firm produkcyjnych” (Manufacturing Business Technology), Ed Miller, CIMdata, 17 czerwca 2009
„W 2008 roku firma Siemens PLM Software po raz kolejny okazała się liderem rynku cPDM dzięki dużym przychodom związanym z działalnością bezpośrednią i współpracą partnerską.”
Rozwój rynku PLM w 2008 r. „Pierwsze spojrzenie w 2009 r. — cisza przed burzą” (PLM Market Growth in 2008 “A First Look in 2009—Weathering the Storm”), CIMdata, kwiecień 2009
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.