Firma Siemens PLM Software współpracuje z najlepszymi sprzedawcami typu VAR w poszczególnych dziedzinach. Dzięki sieci ponad 400 partnerów na całym świecie nasi klienci mogą korzystać z usług lokalnych, zaufanych doradców. Pracownicy firm partnerskich odbywają kompleksowe szkolenia dotyczące produktów i branż. Poza oferowaniem produktów partnerzy handlowi opracowują niestandardowe rozwiązania dostosowane do wyjątkowych potrzeb klientów. Wykwalifikowani dostawcy rozwiązań dostosowują się do unikatowych wyzwań związanych z działalnością klientów, oferując usługi szkoleniowe, pojedyncze wdrożenia lub rozwiązania opracowane od podstaw. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo zamierza zakupić produkty od zaufanego, lokalnego dostawcy branżowego, czy też dołączyć do zespołu certyfikowanych specjalistów ds. sprzedaży, nasz program dla partnerów zapewnia narzędzia, zasoby i inne ułatwienia niezbędne do osiągnięcia sukcesu w obecnej, szybko zmieniającej się sytuacji gospodarczej.
Analitycy branżowi uważają rozwiązania PLM za najważniejszą technologię produkcyjną najbliższej dekady i przewidują, że do 2012 r. popularność systemów PLM wśród małych i średnich firm wzrośnie o 200%. Firma Siemens PLM Software, zdecydowany lider branży, wprowadziła zaawansowany program rozwoju relacji z najważniejszymi partnerami handlowymi na całym świecie.
Firma Siemens PLM Software stara się nawiązywać długoterminową współpracę z najlepszymi partnerami na poszczególnych rynkach. Szanujemy pracę partnerów. Nie oczekujemy wycofania się z dotychczasowych relacji partnerskich, lecz korzystania z naszej wizji rozwoju i rentowności.
Celem firmy Siemens PLM Software jest rozwój oferty produktów partnerów, ograniczenie ryzyka i zwiększenie przychodów dzięki korzystnym marżom. Każda firma partnerska może uzyskać pozycję zaufanego doradcy w zakresie rozwiązań PLM i czerpać maksymalne korzyści z działalności.

Jak jednoznacznie stwierdzono w witrynie VARBusiness/CRN: „Obecnie dostawcy rozwiązań bardziej niż kiedykolwiek poszukują partnerów biznesowych, którzy są w stanie skutecznie współpracować na współczesnym zmiennym i konkurencyjnym rynku. Oczywiście technologia sama w sobie również jest ważna. Mimo to udana współpraca między dostawcami musi istotnie wykraczać poza wysokie marże i niezawodne produkty. Podstawą relacji jest sposób pozyskiwania partnerów handlowych przez dostawcę, a także pomoc techniczna przed i po sprzedaży, działania marketingowe, szkolenia oraz komunikacja”.
„Najlepszy program dla partnerów” (5 Star Partner Program Winner), 2009, VARbusiness/CRN
Korzystanie z przyszłościowych rozwiązań PLM jest możliwe dzięki naszej kompleksowej ofercie:
Oprogramowanie Velocity Series™ to wszechstronny zestaw modułowych, zintegrowanych rozwiązań spełniających wymagania firm średniej wielkości w zakresie zarządzania cyklem życia produktów.
NX to system nowej generacji umożliwiający cyfrowy rozwój produktów w całym cyklu ich życia.
Oprogramowanie Teamcenter™ PLM oferuje zaawansowany zestaw nowych funkcji zarządzania cyklem życia produktu, które pozwalają zwiększyć produktywność.
Tecnomatix® to kompleksowa oferta rozwiązań do produkcji cyfrowej.
Firma Siemens zajmuje jedną z dwóch pierwszych pozycji we wszystkich segmentach rynku PLM: od rozwiązań CAD/CAM/CAE przez zespołowe zarządzanie danymi produktów (PDM) po produkcję cyfrową (DM).
Ze względu na możliwość pełnej integracji z systemami ERP, SCM, platformami analizy danych biznesowych oraz innymi rozwiązaniami do obsługi danych nasza otwarta technologia pozwala sprzedawać i integrować produkty oraz świadczyć usługi spełniające wszelkie wymagania klientów. Wszystkie wymienione korzyści są dostępne w zależności od wybranej specjalizacji i stopnia zaangażowania partnera.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.