Intensywność i stan relacji z klientami zależą od możliwości sprzedaży rozwiązań. Dzięki sprzedaży rozwiązań usprawniających wszystkie aspekty działalności biznesowej przedsiębiorstwa klienta i zwiększających konkurencyjność oraz szanse na sukces relacje są w pełni przewidywalne. Pozwala to uzyskać stałe, wysokie marże w ramach oferty serwisu, usług i szkoleń.
Nasze najlepsze w branży produkty i zaawansowane technologie obejmują rozwiązania niezbędne do zajęcia pozycji lidera rynku i znacznego zwiększenia korzyści z prowadzonej działalności. Firma Siemens PLM Software oferuje specjalistyczne rozwiązania przeznaczone dla różnych branż, takich jak:
Pakiety produktów Velocity Series, Teamcenter, NX i Tecnomatix zapewniają możliwości obejmujące cały cykl życia produktu i najważniejsze procesy — od początkowego etapu projektowania po produkcję i obsługę techniczną. Rozwiązania te ułatwiają szybkie przekształcanie koncepcji klientów w jak największą liczbę udanych produktów.
Otwarta technologia firmy Siemens i jej filozofia prowadzenia działalności umożliwiają partnerom swobodne podejmowanie decyzji dotyczących sposobu i miejsca sprzedaży oraz wdrażania produktów w zależności od potrzeb.
Kompleksowa seria modułowych, zintegrowanych rozwiązań spełnia oczekiwania firm średniej wielkości w zakresie technologii PLM, ponieważ przyspiesza innowację dzięki wdrożeniu wstępnie skonfigurowanych procesów zgodnych z najlepszymi procedurami branżowymi. Oferta obejmuje następujące rozwiązania:
Składniki mogą być sprzedawane oddzielnie lub w postaci zintegrowanego pakietu, który zapewnia kompletne środowisko obejmujące rozwiązania PDM i umożliwiające połączenie z systemami CAD, CAM oraz wbudowanym rozwiązaniem CAE.
Oprogramowanie NX z Synchronous Technology 2 udostępnia narzędzia i technologie nowej generacji do projektowania, które umożliwiają firmom przekształcanie procesu rozwoju produktu. Nowoczesne narzędzia do projektowania zostały opracowane na potrzeby ogólnego procesu rozwoju produktu. Łączą one dane projektowe z dokumentacją okołoprodukcyjną.
Rozwiązanie Teamcenter 8 pozwala zwiększyć produktywność globalnych działów opracowywania produktów i produkcji, zapewniając korzyści takie jak:
Rozwiązanie Teamcenter 8 oferuje zaawansowany zestaw nowych funkcji, które pozwalają zwiększyć efektywność — od integracji oprogramowania Microsoft Office i Outlook po wstępnie skonfigurowane technologie firmy IBM.
Oprogramowanie Tecnomatix umożliwia poprawę wydajności procesów planowania produkcji w wielu obszarach, takich jak optymalizacja oraz sterowanie robotyką i automatyzacją, ręczna konfiguracja miejsca pracy zgodna z celami dotyczącymi wydajności wyjściowej i bezpieczeństwa, a także optymalne rozmieszczenie wyposażenia i przepływu materiałów. Dzięki zaawansowanym narzędziom do planowania i sprawdzania poprawności rozwiązanie Tecnomatix umożliwia wirtualne zoptymalizowanie linii produkcyjnych na etapie planowania przed ich faktycznym wdrożeniem. Pozwala to klientom uzyskać najwyższą wydajność i maksymalnie ograniczyć nakłady inwestycyjne.
Firma Siemens PLM Software oferuje bezkonkurencyjne rozwiązania oparte na najlepszych procedurach, które cechują się następującymi zaletami:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Biblioteka publikacji
Biblioteka publikacji
Kontakty w regionach
Kontakty w regionach
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.