Pomysły są wszędzie. Problemem jest ich zebranie, ocena i przekształcenie w innowacyjne produkty oraz procesy. Ten proces adaptacji nowatorskich pomysłów ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji w procesie dostarczania innowacyjnych produktów na rynek i definiowania nowych sposobów oszczędzania czasu a także pieniędzy na etapie opracowywania produktu. Dzięki wdrożeniu zintegrowanej platformy PLM można tworzyć globalne siatki innowacji, które łączą firmę z jej Klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi w celu efektywnego gromadzenia pomysłów a następnie przekształcania ich w udane produkty i wydajne procesy.
"Firma nie może wyprzedzić konkurencji w inny sposób niż poprzez innowacje"
Harvard Business Review
Klienci nieustannie oczekują pojawiania się na rynku coraz bardziej innowacyjnych produktów przez co firmom trudno jest wygospodarować czas potrzebny na opracowanie nowatorskich rozwiązań. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platform PLM może wspierać firmy w procesie opracowywania większej liczby innowacyjnych rozwiązań poprzez uwolnienie czasu dla ludzi, którzy mogą takie rozwiązania stworzyć. Jest to możliwe dzięki inicjatywom usprawniającym biznesowe procesy wymiany informacji i synchronizacji zróżnicowanych działań.
Relacje pomiędzy dostawcami i ich Klientami nigdy nie są wystarczająco bliskie. Stworzenie łańcucha dostaw, który funkcjonuje jak grupa równoprawnych partnerów powoduje, że wymiana i współdzielenie informacji odbywa się na całkiem innym, wyższym poziomie, a dzięki temu stanowi podstawę sprawnej i trwałej siatki innowacji. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM dostarcza narzędzi i danych niezbędnych do stworzenia lepszych i bardziej trwałych relacji w łańcuchu dostawców. Jest to możliwe dzięki inicjatywom usprawniającym strategiczne procesy biznesowe związane z dostawami.
Duża liczba najlepszych i najzdolniejszych pracowników poświęca większość swojego czasu na wykonywanie powtarzalnych zadań. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM pomaga wykorzystać wiedzę firmową w celu automatyzacji zróżnicowanych zadań i procesów uwalniając tym samym czas ludzi, który może być przeznaczony na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Jest to możliwe dzięki inicjatywom usprawniającym automatyzację biznesowych procesów, które wykorzystują specjalistyczną wiedzę.
Pracownicy poświęcają ogromną ilość czasu na przeprojektowywanie komponentów i całych procesów w sytuacji kiedy istnieją gotowe alternatywy, które mogłyby zostać wykorzystane od zaraz. Poza tym, wydatki poniesione na wykonanie tych zadań oraz czas poświęcony na ich realizację nie mogą być przeznaczone na tworzenie innowacji, które generują wartość dodaną dla produktów i procesów. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platform PLM wspiera procesy ponownego wykorzystania komponentów uwalniając tym samym czas na innowacje, które tworzą wartość dodaną. Jest to możliwe dzięki inicjatywom usprawniającym biznesowe procesy standaryzacji i ponownego wykorzystania danych.
Zarządzanie dużą ilością zmian w przedsiębiorstwach z branży samochodowej nie jest zadaniem łatwym. Pracownicy mogą poświęcać ogromną ilość czasu na śledzenie i zarządzanie zmianami, które nie wnoszą wielkiej wartości do organizacji. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM może zwiększyć efektywność procesu zarządzania zmianami i pozwala przeznaczyć więcej czasu na tworzenie wartościowych rozwiązań dla produktów. Jest to możliwe dzięki inicjatywom usprawniającym biznesowe procesy zarządzania zmianami.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Chcesz wiedzieć na bieżąco, co Siemens PLM Software ma do zaoferowania dla przemysłu motoryzacyjnego i transportowego? Liderzy poszczególnych branż dostarczą Ci istotnych wiadomości z wybranej gałęzi przemysłu, jak również informacji o tym, jak stosować rozwiązania PLM, wprowadzać udane innowacje do swojej branży, produktów i procesów.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.