Przedsiębiorstwa z branży samochodowej mają świadomość wielu wyzwań jakie stawia przed nimi globalizacja a także wielu szans jakie stwarza. Pojazdy muszą być dostarczone na lokalny rynek w sposób, który zaspokaja specyficzne lokalne wymagania. Kraje o niskich kosztach pracy stwarzają szanse dla tych przedsiębiorstw, które potrafią je efektywnie wykorzystać. Dzięki wdrożeniu zintegrowanej platformy PLM Twoja firma może zarządzać złożonością globalnych działań w taki sposób aby maksymalizować stopień wykorzystania szans, które pojawiają się w globalnym otoczeniu rynkowym.
"Zarządzający na całym świecie postrzegają innowacje oraz swobodny przepływ informacji jako wiodące regulatory stymulujące przyspieszenie szybkości zmian w globalnym środowisku biznesowym."
The McKinsey Quarterly Global Survey for Business Executives, Marzec 2006
Opracowywanie produktu w globalnym przedsiębiorstwie zwiększa presję na złożone procesy biznesowe i wymaga częstej wymiany informacji. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM może wspierać procesy współdzielenia informacje i szczegółowych danych pomiędzy geograficznie rozproszonymi zakładami. Odbywa się to za pomocą inicjatyw, które usprawniająwymianę informacji i synchronizują zróżnicowane procesy biznesowe.
Zarządzanie bazą dostawców staje się niezwykle skomplikowane kiedy zakłady produkcyjne są rozmieszczone w wielu miejscach na świecie. To geograficzne rozproszenie sprzyja realizacji projektów np. poprzez wykorzystywanie szans pojawiających się w krajach o niskich kosztach itp. Dowiedz się w jaki sposób, dzięki zintegrowanej platformie PLM, kadra zarządzająca otrzymuje do dyspozycji narzędzia, które umożliwiają efektywne zarządzanie globalnym łańcuchem dostawców poprzez realizację inicjatyw usprawniających strategiczne procesy dostaw.
Wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie projektowania i wytwarzania oraz zapewnienie ich niezmienności a także precyzyjne dopasowanie do specyfiki danej firmy, staje się zadaniem bardziej skomplikowanym w odniesieniu do przedsiębiorstwa globalnego. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM może wspierać proces konsekwentnego wdrażania najlepszych praktyk w środowisku globalnej korporacji za pomocą inicjatyw, które wspomagają automatyzację procesów biznesowych związanych z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy.
Kiedy producenci z branży samochodowej globalizują swoje operacje muszą zmierzyć się z wyzwaniem dostarczenia na każdy rynek możliwie najbardziej standardowego produktu. Z drugiej strony produkt ten musi być na tyle unikalny, aby zaspokoić specyficzne, lokalne wymagania. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM może wesprzeć proces budowy strategii, która pomoże osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy standaryzacją a unikalną zawartością produktu. Odbywa się to za pomocą inicjatyw usprawniających biznesowe procesy standaryzacji i ponownego wykorzystania danych.
Kiedy firma funkcjonuje na zasadach globalnego przedsiębiorstwa, posiada globalną siatkę dostawców i obsługuje globalnego Klienta, ocena wpływu poszczególnych zmian oraz zarządzanie procesem ich wprowadzania stają się zadaniami niezwykle istotnymi i skomplikowanymi. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM zapewnia globalnej firmie dostęp do informacji, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny wpływu poszczególnych zmian oraz umożliwia precyzyjne śledzenie efektów całego procesu ich implementacji za pomocą inicjatyw usprawniających zarządzanie procesami wprowadzenia zmian.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Chcesz wiedzieć na bieżąco, co Siemens PLM Software ma do zaoferowania dla przemysłu motoryzacyjnego i transportowego? Liderzy poszczególnych branż dostarczą Ci istotnych wiadomości z wybranej gałęzi przemysłu, jak również informacji o tym, jak stosować rozwiązania PLM, wprowadzać udane innowacje do swojej branży, produktów i procesów.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.