W dzisiejszych czasach klienci na rynku motoryzacyjnym mają ogromny wybór. Dla producentów oznacza to, że aby utrzymać pozycję rynkową muszą dostarczać innowacyjne produkty szybciej od swoich konkurentów. Dzięki wdrożeniu zintegrowanej platformy PLM można przyspieszać i optymalizować procesy produkcyjne, aby szybciej dostarczać produkty na rynek przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiego poziomu jakości, którego oczekują Klienci.
Klienci na całym świecie wymagają szybkiej dostawy innowacyjnych produktów, a zatem nie ma czasu na opóźnienia spowodowane nieporozumieniami lub błędną komunikacją w obrębie łańcucha wartości. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM wspiera proces szybkiego dostarczania innowacyjnych produktów na rynek. Jest to możliwe dzięki doskonałej wymianie informacji i inicjatywom, które usprawniają synchronizację zróżnicowanych procesów biznesowych.
Przemysł samochodowy znajduje się pod coraz większą presją szybkich dostaw nowych modeli pojazdów a zatem straty wynikające ze współpracy z nieefektywnie działającymi dostawcami nie mogą mieć miejsca. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM może wspierać procesy oceny i rozbudowy bazy dostawców. Inicjatywy zmierzające do usprawnienia strategicznych procesów dostaw są bardzo pomocne w tym zakresie.
Możliwości większości przedsiębiorstw z branży samochodowej w zakresie wykorzystywania efektu skali zarówno ze względu na ich wielkość jak i rozproszenie geograficzne – są bardzo często powiązane z ich umiejętnościami wykorzystywania wiedzy najbardziej doświadczonych pracowników podczas realizacji wielu zróżnicowanych programów. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platform PLM może przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich. Jest to możliwe dzięki podejmowaniu inicjatyw usprawniających i automatyzujących procesy biznesowe związane z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy.
Większość producentów samochodów rozumie wartość ponownego wykorzystania części czy złożeń w wielu zróżnicowanych projektach, ale ma trudność z oceną i wyborem istniejących alternatyw. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM może wspierać procesy wyszukiwania, oceny i wyboru najlepszych rozwiązań alternatywnych do ponownego wykorzystania w nowych projektach. Odbywa się to za pomocą inicjatyw, które usprawniają procesy standaryzacji i ponownego wykorzystania danych.
Zrozumienie wpływu proponowanych zmian we właściwym czasie stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich producentów samochodów. Śledzenie procesu wprowadzania zmian po zatwierdzeniu ich do wdrożenia jest równie istotne. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM wspiera proces szybkiej i precyzyjnej oceny wpływu danej zmiany i umożliwia ciągłe śledzenie procesu ich implementacji za pomocą inicjatyw usprawniających procesy zarządzania zmianami.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Chcesz wiedzieć na bieżąco, co Siemens PLM Software ma do zaoferowania dla przemysłu motoryzacyjnego i transportowego? Liderzy poszczególnych branż dostarczą Ci istotnych wiadomości z wybranej gałęzi przemysłu, jak również informacji o tym, jak stosować rozwiązania PLM, wprowadzać udane innowacje do swojej branży, produktów i procesów.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.