Każdy producent z branży samochodowej musi udowodnić zgodność swoich produktów z rządowymi wymaganiami i przemysłowymi regulacjami w poszczególnych krajach. Wymagania te ciągle się zmieniają i są różne w każdym Państwie. Aby uniknąć nałożenia kar przedsiębiorstwa muszą działać zdecydowanie planując i zarządzając zgodnością na przestrzeni całościowego cyklu życia produktu. Poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy PLM firmy są w stanie zarządzać danymi o produktach i procesach w sposób spójny i uporządkowany. Dzięki temu decyzje mające wpływ na zgodność z przepisami są podejmowane w fazie definiowania założeń i wymogów wobec produktów:
Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV) wymaga by producenci samochodów dostarczyli autoryzowanym podmiotom dokonującym recyklingu informacji na temat demontażu pojazdów takich jak: szczegółowe opisy poszczególnych części, lokalizację niebezpiecznych substancji. Aby zrealizować zapisy tej dyrektywy Państwa Członkowskie musiały wdrożyć odpowiednie systemy nie później niż 2007 roku.
Większość organizacji typu OEM wymaga od swoich dostawców udostępnienia danych projektowych w specyficznym formacie. Aby sprostać tym oczekiwaniom dostawcy utrzymują różne środowiska projektowe, które są zainstalowane na wielu stacjach roboczych. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM może przyczynić się zarówno do znacznego zmniejszenia liczby posiadanych systemów projektowych jak i zapewni realizację wymaganego procesu wymiany informacji z Klientami. Jest to możliwe dzięki inicjatywom, które wpływają na usprawnienie działań biznesowych Twojej firmy.
Aby zagwarantować przestrzeganie przepisów i zachowanie zgodności, trzeba mieć pewność, że dostawca, z którym się współpracuje przestrzega tych samych zasad. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM może pomóc w ocenie potencjalnych dostawców według kryteriów zgodności wykorzystując inicjatywy zmierzające do usprawnienia strategicznych procesów dostaw.
Producenci z branży samochodowej często projektują rozwiązania spełniające lokalne wymogi zamiast produktów, które zaspokajałyby znacznie szerszy zakres wymagań. Dowiedz się, w jaki sposób zintegrowana platforma PLM może wspierać procesy wykorzystania unikalnej wiedzy i najlepszych praktyk danej firmy, w celu zaspokojenia globalnych wymogów zgodności. Jest to możliwe dzięki inicjatywom usprawniającym i automatyzującym procesy biznesowe związane z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy.
Za każdym razem kiedy producent z branży samochodowej tworzy nową część musi ją ponownie ocenić pod kątem zgodności z wymogami. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM może pomóc w realizacji procesu ponownego wykorzystania zweryfikowanych projektów. Odbywa się to za pomocą inicjatyw, które usprawniają procesy standaryzację i ponowne wykorzystanie danych.
Ocena tego jaki wpływ na zgodność ma proponowana zmiana jest sprawą trudną dla większości przedsiębiorstw z branży samochodowej. Dowiedz się w jaki sposób zintegrowana platforma PLM pomoże szybko określić wpływ zmian wykorzystując inicjatywy, które usprawniają procesy zarządzania zmianami.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Chcesz wiedzieć na bieżąco, co Siemens PLM Software ma do zaoferowania dla przemysłu motoryzacyjnego i transportowego? Liderzy poszczególnych branż dostarczą Ci istotnych wiadomości z wybranej gałęzi przemysłu, jak również informacji o tym, jak stosować rozwiązania PLM, wprowadzać udane innowacje do swojej branży, produktów i procesów.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.