XpresReview jest aplikacją do cyfrowego recenzowania projektów, która pozwala współdzielić zróżnicowane dokumenty w ramach jednego środowiska współpracy. Aplikacja ta współpracuje zarówno z Solid Edge jak i NX łącząc modele 3D wraz z innymi powiązanymi dokumentami w jeden pakiet danych (PCF), a zatem wszyscy członkowie grupy roboczej odpowiedzialni za recenzowanie projektów otrzymują pełne informacje dzięki czemu mogą się skutecznie komunikować.
XpresReview wykorzystuje koncepcję PCF (Packaged Collaboration Files). Jest to innowacyjna koncepcja stosowana w rozwiązaniach Siemens PLM Software, która umożliwia połączenie wielu dokumentów, które pochodzą z różnych źródeł w ramach pojedynczego pliku.
Pliki tego typu stworzone za pomocą NX, Solid Edge czy Insight Connect mogą zawierać szeroki zakres dokumentów takich jak:
Odbiorcy plików PCF mogą wykorzystać aplikację XpresReview aby szybko i łatwo zapoznać się z ich zawartością. XpresReview zawiera intuicyjne narzędzia do:
Pliki mogą zostać przepakowane w celu zwrócenia ich autorowi lub przekazania kolejnej osobie w procesie recenzowania. Pozwala to zachować harmonogram prac nad projektem i uniknąć niespodzianek na końcowych etapach.
Przekonaj się o korzyściach płynących z możliwości współdzielenia kompletnych, kontekstowych pakietów danych z partnerami i dostawcami. XpresReview jest bezpłatną, samodzielną aplikacją, która umożliwia przeglądanie i edytowanie plików PCF. Dla wielu klientów możliwość publikowania pakietów plików w celu ich przeglądania w XpresReview jest również bezpłatna.
Aby pobrać aplikację XpresReview prosimy wypełnić krótki formularz rejestracyjny.
ul. Marynarska 19A
Warszawa 02-674
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.