Skip over secondary navigation

Secondary navigation

Skip over Content

Content

Siemens PLM Software będzie dostawcą systemu PDM dla koncernu VW i Audi

Siemens PLM Software będzie dostawcą systemu PDM dla koncernu VW i Audi

Volkswagen Group, z siedzibą w Wolfsburgu, jest wiodącym na świecie i największym w Europie producentem pojazdów samochodowych. Grupa VW dostarcza obecnie na rynek ponad 5,015 miliona pojazdów, osiągając 12.1% udział w rynku światowym. Wschodzący rynek wschodnioeuropejski, gdzie rozlokowano kilkanaście fabryk i biur VW, dostarcza obecnie zarówno części, jak i gotowe pojazdy w wersjach osobowych oraz użytkowych. Więcej informacji na stronie domowej www.volkswagen.com. Audi to z kolei znany producent samochodów (OEM) klasy premium, który jest obecnie częścią koncernu Volkswagen. Corocznie Audi produkuje 750.000 samochodów i 1.3 miliona silników, zatrudniając 52.000 pracowników. W ramach firmy produkowane są także marki Seat i Lamborghini, przy wykorzystaniu wspólnych zasobów i biur projektowo-badawczych.

Podobnie jak w wielu dużych organizacjach, tak też w VW wraz kolejnymi przekształceniami przybywało różnych narzędzi do projektowania, a główną trudnością stała się integracja danych CAD występujących w wielu formatach.  Bardzo pożądanym aspektem dla organizacji jest integracja danych projektowych z informacjami o procesie produkcyjnym. VW widząc korzyści, jakie przyniosło wprowadzenie standaryzacji w obrębie ERP, postanowiło szukać rozwiązania PDM (Product Data Management)  o możliwie szerokiej niezależności od formatu dokumentów. Kolejnym kardynalnym wymaganiem była modularność i skalowalność gotowego rozwiązania, gdzie z definicji zanegowano pisanie dedykowanego systemu zarządzania. Negacja pisanych na zamówienie systemów zarządzania wynika z doświadczeń firmy VW, które ewidentnie wskazują na nieproporcjonalnie wysokie koszty utrzymania pisanego na zamówienie oprogramowania. Wykonywane analizy i oceny rozwiązań klasy PDM wskazały na rozwiązanie Siemens PLM Software znane pod nazwą handlową jako Teamcenter. VW wybierając standard PDM w organizacji wskazał na szczególną użyteczność oprogramowania PLM opartego o Teamcenter, klasyfikowanego jako rozwiązanie „end-to-end”. W Teamcenter można w pełni kontrolować i wywierać wpływ na cykl życia produktu jako aktywu biznesowego, z możliwością podglądu każdego typu dokumentu, od planowania, przez rozwój produktu, produkcję, usługi serwisowe związane z użytkowaniem, aż po logistykę.
Volkswagen szczególnie szeroko widzi możliwość standaryzacji w ramach formatu JT stosowanego w Teamcenter.              
JT stosowany w rozwiązaniach Siemens PLM Software zapewnia dostęp do wszelkich danych CAD oraz CAM z możliwością budowania złożeń mechanizmów, wymiarowania części i ich pełnej wizualizacji, dając jednocześnie tzw. „lekki” model, obsługiwany klientem przeglądarki internetowej. Co więcej, format JT stosowany przez Siemensa w rozwiązaniach PLM jest nieedytowalny przez edytory CAD, zapewniając w ten sposób dodatkowe zabezpieczenie wartości intelektualnej. Volkswagen Group jest także użytkownikiem rozwiązania Tecnomatix do wspomagania produkcji, które to rozwiązanie jest obecnie modułem oprogramowania PLM. 


 


Context