Siemens PLM Software uważa, że „jakość” wynika z ciągłego doskonalenia i znakomitej wydajności, które zapewniają wysokie standardy naszych produktów, usług, procesów i technologii oferowanych klientom.
Od roku 1995 koncentrujemy się na przygotowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania, który ma na celu ułatwienie ciągłego doskonalenia działalności dzięki stymulacji ogólnej wydajności, co pozwala na zwiększenie przewagi konkurencyjnej i lepszą realizację oczekiwań i potrzeb klientów. System zarządzania opiera się na solidnych podstawach zarządzania, które stoją za wymaganiami ISO 9001:2000. Jako organizacja pierwsi nie tylko przyjęliśmy te podstawy, lecz również otrzymaliśmy międzynarodowy certyfikat dla naszych procesów biznesowych. W dalszym ciągu monitorujemy informację zwrotną od naszych klientów oraz wewnętrzne mechanizmy pomiaru wydajności naszych procesów, co pozwala na ciągłe doskonalenie produktów i świadczonych usług.
Program jakościowy firmy Siemens PLM Software opiera się na standardach i wynika z naszego dążenia do doskonałości, a realizacja założeń dotyczących jakości zależy całkowicie od tego jak poszczególni klienci definiują sukces oraz od naszych możliwości realizacji tych oczekiwań i wymagań. To przesłanie wyraża nasza firmowa „mantra” – „Nigdy nie pozwalamy, aby nasz klient poniósł porażkę”.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.