23 listopada 2010 w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona wprowadzeniu najnowszej wersji Solid Edge with Synchrnous Technology
Wszystkie osoby zainteresowane oprogramowaniem CAD i możliwościami, jakie stwarza technologia synchroniczna, zapraszamy do obejrzenia video-relacji. Wystarczy kliknąć na link prezentacji i wypełnić krótki formularz.
W pierwszej części konferencji skupiliśmy się na zagadnieniach biznesowych – po wprowadzeniu Rafała Żmijewskiego, dyrektora sprzedaży pośredniej, który przedstawił dedykowane rozwiązania dla przemysłu oferowane przez Siemens PLM (video 01), znany ekonomista dr Richard Mbewe omówił wyzwania stojące przed małymi i średnimi firmami (video 02) oraz poprowadził panel dyskusyjny z naszymi Klientami (video 03).
Sesja techniczna z kolei pozwala zapoznać się z funkcjonalnością systemów z pakietu Velocity Series. Tomasz Jęczarek z Siemens PLM Software oraz nasi Partnerzy Handlowi omawiają możliwości oprogramowania Solid Edge, Teamcenter Express i CAM Express. Ta sesja to gratka dla osób wykorzystujących na co dzień oprogramowanie do swojej pracy.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania albo uwagi, prosimy je kierować na adres:
marketing.pl.plm@siemens.com
00 – Pocztówka z konferencji
Sesja biznesowa
Sesja techniczna
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
ul. Marynarska 19A
Warszawa 02-674
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.