Choose a Siemens Country/Region
Voor techniek-studenten die willen uitblinken is er de Solid Edge® Student Edition-software met de meest toonaangevende CAD-technologie waarmee je de vrijheid hebt om ideeën snel en intuïtief te vangen. Door binnen Solid Edge gebruik te maken van synchronous technology kunnen studenten zich richten op het zich eigen maken van de basis van engineering in plaats van bezig te moeten zijn met het CAD-systeem. De software bevat dezelfde kernfuncties die worden gebruikt door toonaangevende engineers, dus alle soorten projecten, van het maken van machines tot gestileerde producten, kunnen ermee worden voltooid. Studenten of docenten die zijn verbonden aan een onderwijsinstituut -zoals een universiteit, HBO of middelbare school-, kunnen het programma gratis downloaden. De aanbieding is een jaar geldig, maar kan worden verlengd via een herregistratie. De studenteneditie is alleen bedoeld voor onderwijsdoeleinden, dus bestanden kunnen niet worden geopend in commerciële versies en 2D tekeningen hebben een watermerk. Siemens biedt ook een Universiteitseditie met meer mogelijkheden, die bovendien ideaal is voor websitebrede implementatie. Docenten gaan voor meer informatie naar het gedeelte Docent.
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.