Choose a Siemens Country/Region
Leren via projecten is wereldwijd erkend als een effectieve onderwijsbenadering voor studenten op alle niveaus. Het leren via projecten zorgt ook voor verdere ontwikkeling van onderzoeks- en probleemoplossingsvaardigheden en studenten krijgen een beter en diepgaander begrip van wetenschappelijke en wiskundige principes op een toegepaste manier. De competitie-elementen van sommige activiteiten die horen bij het leren via projecten zijn ook een belangrijke toevoeging aan het lesgeven en leren. Binnen de juiste context zorgt het competitie-element voor betrokken en gemotiveerde studenten en stimuleert het innovatie: een belangrijke vereiste voor elke engineer of productontwerper.
Siemens PLM Software en het wetenschappelijk programma van Solid Edge zijn betrokken bij en ondersteunen een aantal erkende wetenschappelijke projecten, wedstrijden en uitdagingen op het gebied van engineering en ontwerp.

Greenpower is betrokken bij het promoten van een carrière in techniek en technologie bij studenten in de leeftijd van 9 tot en met 25 jaar, voor zowel voltijd- als deeltijdopleidingen. Ze doet dat via unieke praktische projecten waarbij een elektrische auto wordt ontworpen en gebouwd, waar vervolgens mee wordt geracet. Deze uitdaging in engineering vindt momenteel alleen plaats in het Verenigd Koninkrijk, maar zowel Siemens PLM Software als Greenpower zijn actief op zoek naar manieren om dit topproject uit te breiden naar wereldniveau.
Meer informatie over Greenpower.

F1 op school (Formel 1 in der schule) is een multidisciplinaire uitdaging waarbij teams van studenten, in de leeftijd van 9 tot en met 19 jaar, met CAD/CAM-software kleine, door benzine aangedreven en van balsahout gemaakte auto's ontwerpen, analyseren, bouwen en testen en er vervolgens mee racen. Siemens ondersteunt F1 op school in Duitsland.
Meer informatie over F1 op school.

FIRST Robotics is een internationale robottechnologiewedstrijd voor middelbare scholieren die voor het eerst werd georganiseerd in 1989 om scholieren warm te maken voor techniek en technologie. Elk jaar gebruiken teams van studenten tools zoals Solid Edge om robots te bouwen die maximaal 60 kilo wegen en een bepaalde taak kunnen verrichten, die elk jaar weer anders is. In 2011 nemen naar schatting 2080 teams deel aan wedstrijden in de Verenigde Staten, Canada en Israël.
Meer informatie over FIRST Robotics:

Met het HUNCH-project (High Schools United with NASA to Create Hardware) kunnen middelbare scholieren werkervaring opdoen en zo geïnspireerd raken om een carrière te beginnen op het gebied van natuurwetenschappen en techniek. HUNCH is een samenwerkingsverband tussen NASA Space Operations en Exploration Systems mission directorates en Marshall Space Flight Center's Academic Affairs, Training en Crew Operations, en Ares Project offices. Ze bieden ‘werk-wereld’-ervaringen aan studenten door hen te betrekken bij ontwerp, fabricage en snelle prototyping van meerdere producten voor gebruik in de ARES I mock-up. Studenten van het Huntsville Center voor Technology geven de voorkeur aan Solid Edge CAD-software, door zijn gebruiksvriendelijkheid. “Ze vinden het leuk als ik modellering introduceer in hun onderwijsprogramma, en raken enthousiast”, zegt Mike Evans, schets- en ontwerpdocent.

Google Lunar X-Prize is een ruimtevaartwedstrijd, georganiseerd door de X Prize Foundation en gesponsord door Google. De ‘challenge’ roept privé-gesponsorde ruimtevluchtteams op om met een robot een succesvolle lancering te maken met landing op en verkenning van het maanoppervlak, terwijl ondertussen specifieke beelden en andere gegevens worden verstuurd naar de aarde. Studenten maken alles wat zij nodig hebben voor de missie met behulp van CAD-programma’s die grote assemblages kunnen verwerken, zoals Solid Edge. Ze maken zelf hun programmering en tonen hun ontwerpen aan de jury ter beoordeling.
Meer informatie over Google Lunar X-Prize:
Persbericht – Siemens PLM Software-partners doen met een team van wereldklasse een gooi naar Google Lunar X PRIZE van $30 miljoen
Website van Google Lunar X-Prize
Rocket City Space Pioneers-team

SkillsUSA biedt studenten de mogelijkheid om in competitieverband deel te nemen aan activiteiten in beroepsvaardigheden en leiderschap op verschillende gebieden. Het houden van wedstrijden in kennis en vaardigheden werkt stimulerend op alle niveaus. De test op leiderschapskwaliteiten bestaat uit spreken in het openbaar, parlementaire procedures, veiligheid, het openen en afsluiten van ceremonies en sollicitatiegesprekken. De wedstrijden in beroepsvaardigheden zijn bedoeld voor handelsberoepen, zorgsector, automobielindustrie, de elektrische/elektronica-industrie en dienstverlening. Solid Edge speelt een integrale rol in het deel van de competitie dat gaat over gespecialiseerde en technische wetenschappen, waaronder technisch tekenen, robot- en automatiseringstechnologie en sheet metal- en lasfabricage.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Neem contact op met het wetenschappelijk team
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.